ファンスピード & TECコントローラ
ファンスピード & 熱電クーラー(TEC)コントローラ
アナログ・デバイセズのファンおよび熱電クーラー(TEC)コントローラは、ファン速度と熱電冷却を調整する包括的な冷却ソリューションを提供します。ファン速度コントローラは、2線式SMBus/I2Cインターフェースを利用し、システムの温度プロファイルに応じてファンの速度を調整します。その結果、単純なオンオフ・ファン・コントロール・システムと比較して、消費電力の削減、バッテリ駆動時間の延長
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
LT8722
新規設計に推奨
超コンパクト4A、15V、SPI付きフル・ブリッジ・ドライバ
LTM4663
新規設計に推奨
超薄型の1.5A µModule熱電クーラー(TEC)レギュレータ
ADN8835
新規設計に推奨
熱電クーラー(TEC)コントローラ、3 A 、超小型
ADN8833
新規設計に推奨
熱電クーラー(TEC)ドライバ、1A、超小型、デジタル制御システム用
ADN8834
新規設計に推奨
熱電クーラー(TEC)コントローラ、1.5A、超小型
MAX31760
製造中
高精度ファンスピードコントローラ、不揮発性ルックアップテーブル内蔵
MAX31740
新規設計に推奨
超簡素なファンスピードコントローラ
MAX31790
製造中
6チャネルPWM出力ファンRPMコントローラ
MAX31785
製造中
6チャネル、インテリジェントファンコントローラ
MAX8796
製造中
1-Phase, Quick-PWM Intel IMVP-6/GMCH Controllers
関連ツール
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}