LTC3880
新規設計に推奨デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.07
製品情報
- PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
- 遠隔測定法のリード・バックにはVIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、故障が含まれています。
- プログラマブルな、電圧、電流制限、デジタル・ソフト・スタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、OV/UV、および周波数同期(250kHz~1MHz)
- 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
- 16ビットADCを内蔵
- ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
- 強力なNチャンネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵
- 広いVIN範囲:4.5V~24V
- VOUT範囲:0.5V~5.4V(VOUT0の場合は最大4V)
- アナログ電流モード制御ループ
- 最大6相の高精度PolyPhase®電流共有
- 40ピン(6mm × 6mm)QFNパッケージを採用
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
電力変換
LTC3880/LTC3880-1は、I2CベースPMBus準拠シリアル・インターフェースを備えた、デュアル出力PolyPhase DC/DC同期型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。これらのコントローラは、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたLTpowerPlay™ソフトウェア開発ツールによってサポートされている固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用しています。
スイッチング周波数、出力電圧、およびデバイス・アドレスは、外付けの設定抵抗を使用して設定できます。パラメータはデジタル・インターフェースを介して設定、またはEEPROMに格納できます。バス・インターフェースを介して、電圧、電流、内部/外部温度、故障状態を読み出せます。LTC3880は5Vのリニア・レギュレータを内蔵していますが、LTC3880-1は電力損失を最小にするため外部の5V電源を使用します。LTC3887との比較は下記を参照してください。
| VOUTスタートアップ時間 | 最大VOUT0/1 | 高速ADCモード(1パラメータの場合) | |
| LTC3887/LTC3887-1 | 35ms | 5.5V/5.5V | なし |
| LTC3880/LTC3880-1 | 120ms | 4V/5.4V | なし |
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- テレコム・システム、データ通信システム、およびストレージ・システム
- インテリジェントでエネルギー効率の高い電力レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 9
アプリケーション・ノート 8
技術記事 12
インフォメーション 1
製品情報 2
ビデオ 6
製品セレクタ・カード 3
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3880EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880EUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880EUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880EUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880EUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3880IUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2990 | 新規設計に推奨 | I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ |
| 回路モニタ 1 | ||
| LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
|
LTC3887 LTC3887-1 LTC3887-2 |
新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
| LTC3883 LTC3883-1 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載した単相降圧DC/DCコントローラ |
| LTC3886 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメント機能を搭載した60Vデュアル出力降圧コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3880
- LTC3880-1
Linduino 3
LTpowerCAD 6
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Rsense Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Ultra-Low DCR Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
- LTC3880 Project - Dual, Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management & Rsense Current Sensing (6.5-24V to 1.5V @ 20A & 1.8V @ 20A)
- LTC3880 Project - PolyPhase Step-Down DC/DC Controllers with Digital Power System Management & Rsense Current Sensing (6.5-24V to 1.8V @ 40A)
- LTC3880 Project - PolyPhase Step-Down DC/DC Controllers with Digital Power System Management & Inductor DCR Current Sensing (7-14V to 1.2V @ 100A)
- LTC3880 Project - Dual, Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management & Inductor DCR Current Sensing (6.5-24V to 1.5V @ 20A & 1.8V @ 20A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3880
- LTC3880+LTC3870
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。