製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2089Aは、大電流、高効率、多相動作の同期型降圧コンバータで、2相電流モード・コントローラLTC3880EUJと2相スレーブ・コントローラLTC3870EUFDを搭載しています。LTC3880には、PMBusインターフェースとパワー・マネージメント機能が搭載されています。


ボードの入力電圧範囲は7V~14Vで、出力電圧範囲は0.8V~1.8Vにプログラムできます。4相動作の出力電流は最大80Aです。DC2089Aには2つのバージョンがあり、DC2089A-Aでは電流検出抵抗を使用し、DC2089A–BにはDCRによる電流検出を搭載しています。出力電圧の工場出荷時のデフォルト設定は1.0Vです。


PCを使って、LTC3880のパワー・マネージメント機能を以下のように構成できます。公称VOUT、マージン・セット・ポイント、OV/UV制限、過熱故障制限、シーケンシング・パラメータ、障害ログ、故障応答、GPIO、および他の機能。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

LTpowerPlay

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード