製品概要
製品概要
デモンストレーション回路1590Bは、デュアル出力、同期型降圧コンバータで、デジタル・パワー・システム・マネージメント付きのデュアル出力ピーク電流モード・コントローラLTC3880EUJを搭載しています。ボードは2つのバージョンが提供されています。DC1590B-Aは検出抵抗の両端の出力電流を検出し、デフォルトのスイッチング周波数は350kHzです。DC1590B-BはインダクタDCRを使って出力電流を検出し、デフォルトのスイッチング周波数は425kHzです。どちらのバージョンも、LTC3880EUJの代わりに、LTC3880EUJ-1(外部電源からICへバイアス電源を供給可能)を実装できます。これらのボードは、それぞれ20Aの2つのプログラマブル出力を提供します。各出力電圧の工場出荷時のデフォルト設定は1.8Vです。
対象となる製品
関連資料
-
DC1590B - Schematic2012/01/17PDF155K
-
DC1590B - Demo Manual (Rev. A)2012/01/17PDF1 M
-
DC1590B - Design Files2012/01/17ZIP1M
ツールおよびシミュレーション
LTpowerPlay
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。