LT8330

新規設計に推奨

1A、60Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/反転コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力電圧範囲:3V~40V
  • 超低静止電流および低リップルのBurst Mode®動作:IQ=6μA
  • 1A/60Vのパワー・スイッチ
  • 1本の帰還ピンで正または負の出力電圧をプログラミング
  • 2MHz固定スイッチング周波数
  • 高精度のEN/UVLOピン電圧しきい値:1.6V
  • 内部補償およびソフトスタート
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ
  • 高さの低い(0.75mm)8ピン(3mm × 2mm)DFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応

LT8330は、1本の帰還ピンを使用して正または負の出力電圧を発生することができる電流モードDC/DCコンバータです。このデバイスは、6μAの低静止電流で昇圧コンバータ、SEPICコンバータ、または反転コンバータとして構成することができます。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率を維持しつつ、標準的なアプリケーションでは出力リップルを15mV未満に保ちます。内部で補償された電流モード・アーキテクチャにより、広い範囲の電源電圧および出力電圧にわたって安定した動作が得られます。起動時にインダクタ電流を制御するため、ソフトスタート機能および周波数フォールドバック機能を備えています。2MHz動作と小型パッケージ・オプションの組み合わせにより、低コストで面積効率の高いソリューションが可能です。


アプリケーション

  • 産業用および自動車用機器
  • 通信機器
  • 医療診断機器
  • 携帯型電子機器

LT8330
1A、60Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/反転コンバータ
LT8330 Application Circuit LT8330 Pin Configuration LT8330 Pin Configuration LT8330 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT8331 新規設計に推奨 0.5A、140Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/フライバック/反転コンバータ
LT8335 製造中 静止電流の低い2A/28Vスイッチを備えた昇圧/SEPIC/反転コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
AD-ACEVSECRDSET-SL

Type 2 EVSE 3.6 kW Charging Cable

機能と利点

  • Complete reference design for Type 2 EVSE Cordset (IC-CPD)
  • Power level from 2.3 kW up to 3.6 kW
  • Designed to comply with the applicable standards - IEC61851, IEC62752
  • Incorporates a 6 mA DC/30 mA rms RCD and a control pilot circuit
  • Stuck relay detection and relay state of health
  • Overtemperature detection
  • Integrated isolation
  • Reduced component count for cost optimization
  • Bluetooth 5.2 interface for connectivity to external devices
  • Open-source software stack to enable custom firmware development

製品詳細

The AD-ACEVSECRDSET-SL is a complete Type 2 EVSE 3.6 kW charging cable solution, providing a reference design intended for evaluation and prototyping of electric vehicle (EV) charging systems.

The system includes a 3-channel isolated sigma-delta (Σ-Δ) ADC for voltage and current measurement on the single-phase power input and measurement of the relay voltage for solder contacts detection and relay state of health. Safe operation is enabled by the inclusion of a 6 mA DC / 30 mA rms RCD. Detection of overvoltage, undervoltage, overcurrent, overtemperature and EV diode presence is also available.

A MAX32655 low-power, ARM® Cortex®-M4 Microcontroller implements the logic for system control and communication with the EV over the control pilot interface. A programming and debugging interface are included. The MAX32655 Bluetooth 5.2 interface enables connectivity to external devices.

The design is accompanied by an open-source software stack and reference applications, enabling custom software development to start from a proven implementation validated to meet the applicable standards. An external programmer such as the MAX32625PICO MAXDAP Programming Adapter, or any other similar programmer supporting the SWD interface, is required to enable firmware programming and debug.

The system is designed to comply with the IEC61851 and IEC62752 standards.

APPLICATIONS

  • EV charging

eval board
SCP-LT8330-EVALZ

LT8330シグナル・チェーン評価用ボード | 1A、60Vスイッチ内蔵ブースト・コンバータ

製品詳細

デモ回路SCP-LT8330-EVALZは、1A、60Vスイッチ内蔵のブースト/SEPIC/反転コンバータ、LT8330を備えています。デモ回路は、入力電圧範囲が10V〜36Vで出力電圧が48Vの、特別なブースト・コンバータです。12V入力での最大出力電流は、135mAになります。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT8330の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8330のデータシートを参照してください。

eval board
DC2018A

LT8330 Demo Board | Dual circuits. 1) 10V to 36V input to 48V at 135mA & 2) 4V to 36V input to -12V at 270mA

製品詳細

Demonstration circuit 2018A features the LT8330, a low IQ boost/SEPIC/inverting converter with a 1A, 60V switch.


The LT8330 allows higher input and output voltages than comparable converters and also significantly reduces input current at light loads and no load. The LT8330 regulates either positive or negative outputs and has an internally programmed switching frequency of 2MHz.


 


AD-ACEVSECRDSET-SL
Type 2 EVSE 3.6 kW Charging Cable
AD-ACEVSECRDSET-SL Functional Block Diagram AD-ACEVSECRDSET-SL AD-ACEVSECRDSET-SL Top View AD-ACEVSECRDSET-SL Bottom View
SCP-LT8330-EVALZ
LT8330シグナル・チェーン評価用ボード | 1A、60Vスイッチ内蔵ブースト・コンバータ
LT8330 Signal Chain Evaluation Board LT8330 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT8330 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
DC2018A
LT8330 Demo Board | Dual circuits. 1) 10V to 36V input to 48V at 135mA & 2) 4V to 36V input to -12V at 270mA
DC2018A Evaluation Board DC2018A Evaluation Board - Top View DC2018A Evaluation Board - Bottom View DC2018A - Schematic

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
CN0521 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +26 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Stratix® 10 GX/SX FPGA. FPGA Fabric Speed Grade: -2/ XCVR Speed Grade : -1
  • Full-height, 3/4-length form-factor package
  • Allows ultra-low-latency, straight connections to 4 external 100G QSFP28 modules
  • High-speed parallel Flash memory
  • PCIe Gen3 x16
  • With 2x5 timing expansion header for 1pps or other high precision clock inputs
  • 4 independent banks of DDR4 SO-DIMM sockets with error correction code (ECC), up to 8GB@1200MHz for each socket (paired flexibly with Terasic’s 576-Mbit QDR-II+ or 144-Mbit QDR-IV modules)
CN0582
USB 3.0 クワッドチャンネル IEPE 振動センサー計測システム
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View
CN0521
USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0521-EBZ
EVAL-CN0521-EBZ - Top View
EVAL-CN0521-EBZ - Bottom View
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0518-EBZ
EVAL-CN0518-EBZ - Top View
EVAL-CN0518-EBZ - Bottom View
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator

最新のディスカッション

最近表示した製品