LTM4628

製造中

デュアル8A またはシングル16A出力の DC/DC µModule レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全なスタンドアロン・デュアル電源
  • シングル16A またはデュアル8A 出力
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~26.5V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 全DC出力電圧誤差:±1.5%
  • 差動リモート検出アンプ
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 調整可能なスイッチング周波数
  • 過電流フォールドバック保護
  • 複数のLTM4628のマルチフェーズ並列接続による電流分担
  • 周波数同期
  • 内部温度検出ダイオード出力
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 出力過電圧保護
  • 表面実装面積が小さく、高さの低い(15mm × 15mm × 4.32mm)LGAパッケージと(15mm × 15mm × 4.92mm)BGAパッケージ
LTM4628
デュアル8A またはシングル16A出力の DC/DC µModule レギュレータ
Dual 8A, 1.5V and 1.2V Output DC/DC μModule® Regulator Efficiency and Power Loss at 12V Input Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4628

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4628
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1663A

LTM4628 Demo Board | Buck µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT1 = 1.5V @ 8A, VOUT2 = 1.2V @ 8A

製品詳細

Demonstration circuit DC1663A features the LTM4628EV, the high efficiency, high density, dual 8A output, switch mode step-down power module. The input voltage is from 4.5V to 26.5V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5.5V. Output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP1) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. The DC1663A sets the LTM4628EV default switching frequency to 400kHz; however the frequency is resistor programmable from 250kHz up to 780kHz.

DC1663A
LTM4628 Demo Board | Buck µModule, 4.5V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT1 = 1.5V @ 8A, VOUT2 = 1.2V @ 8A
DC1663A Demo Board DC1663A Demo Board DC1663A Demo Board DC1663A Demo Board DC1663A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-DEV-5AGTD7N Dev Kit
Altera Arria V GT FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGSMD5N DSP Dev Kit
Altera DSP Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-9100 900 Gb Optical Networking Platform
Xilinx Virtex UltraScale Multi 100 Gig Optical Networking Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
TR5-F40W Dev Kit
Terasic TR5-F40W Stratix V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
TR4 Stratix IV Board
Terasic TR4 Stratix IV Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-K7-PCIE Dev Board
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
TR5-Lite Dev Kit
Terasic TR5-Lite Stratix V FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE5-Net Dev Kit
Terasic DE5-Net Stratix V Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5AGXB3NES Dev Kit
Altera Arria V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Stratix® 10 GX/SX FPGA. FPGA Fabric Speed Grade: -2/ XCVR Speed Grade : -1
  • Full-height, 3/4-length form-factor package
  • Allows ultra-low-latency, straight connections to 4 external 100G QSFP28 modules
  • High-speed parallel Flash memory
  • PCIe Gen3 x16
  • With 2x5 timing expansion header for 1pps or other high precision clock inputs
  • 4 independent banks of DDR4 SO-DIMM sockets with error correction code (ECC), up to 8GB@1200MHz for each socket (paired flexibly with Terasic’s 576-Mbit QDR-II+ or 144-Mbit QDR-IV modules)
Altera Arria V GT FPGA Development Kit
DK-DEV-5AGTD7N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5AGTD7N Block Diagram
DK-DEV-5AGTD7N Block Diagram
DK-DEV-5AGTD7N Power Tree
Altera DSP Development Kit, Stratix V Edition
DK-DEV-5SGSMD5N DSP Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5SGSMD5N Block Diagram
DK-DEV-5SGSMD5N Power Tree
Xilinx Virtex UltraScale Multi 100 Gig Optical Networking Platform
HTG-9100 900 Gb Optical Networking Platform
HTG-9100 Block Diagram
HTG-9100 Power Tree
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
HTG-V7-OPTIC Block Diagram
HTG-V7-OPTIC Power Tree
Terasic TR5-F40W Stratix V GX FPGA Development Kit
TR5-F40W Dev Kit
TR5-F40W Block Diagram
TR5-F40W Power Tree
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5SGXEA7N Block Diagram
DK-DEV-5SGXEA7N Power Tree
DK-DEV-5SGXEA7N Power Tree No TI
Terasic TR4 Stratix IV Board
TR4 Stratix IV Board
LTC Parts List
TR4 Stratix IV Block Diagram
TR4 Stratix IV Power Tree
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board
HTG-K7-PCIE Dev Board
HTG-K7-PCIE Reference Design
HTG-K7-PCIE Power Tree
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
LTC Parts List
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Block Diagram
DE2i-150 Power Tree
Terasic TR5-Lite Stratix V FPGA Development Kit
TR5-Lite Dev Kit
TR5-Lite Block Diagram
TR5-Lite Power Tree
Terasic DE5-Net Stratix V Board
DE5-Net Dev Kit
LTC Parts List
DE5-Net Block Diagram
DE5-Net Power Tree
Altera Arria V GX FPGA Development Kit
DK-DEV-5AGXB3NES Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5AGXB3NES Block Diagram
DK-DEV-5AGXB3NES Power Tree
Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board Block Diagram
Stratix V Advanced Systems Development Board Power Tree
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator

最新のディスカッション

最近表示した製品