ADP7182:   -28V、200MA、低噪声、线性稳压器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP7182是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用-2.7 V至-28 V电源供电,最大输出电流为−200 mA。这款高输入电压LDO适用于调节-27 V至-1.22 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个2.2 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。

ADP7182提供固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至-1.22 V至−VIN + VDO

ADP7182稳压器输出噪声电压为18 μV rms,并不受输出电压影响。使能逻辑能够与正负逻辑电平接口,以实现最大灵活性。

ADP7182采用8引脚LFCSP封装,以实现薄型、小尺寸应用。5引脚TSOT封装计划在2013年底发布。

应用

  • 适应噪声敏感应用:模数转换器
    (ADC)和数模转换器(DAC)电路,精密放大器
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业和仪器仪表

特点和优势

  • 低噪声:18 μVRMS
  • 电源抑制比(PSRR):66 dB(VOUT=-3V)
  • 正负使能逻辑
  • 使用小型2.2μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 输入电压范围:
    -2.7 V至-28 V
  • 最大输出电流:
    -200 mA
  • 低压差:
    185 mV(在-200 mA负载下)
  • 初始精度:1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:+2%最大值/−3%最小值
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP7182功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP7182:–28 V、−200 mA、低噪声、线性稳压器 (Rev B, 06/2013) (pdf, 790 kB) 产品数据手册 PDF
ADP7182: –28 V, −200 mA, Low Noise, Linear Regulator Data Sheet (Rev E, 09/2014) (pdf, 790 kB) 产品数据手册 PDF
CN0280:集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路  (pdf, 0) Circuit Note PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-412: 评估低噪声、线性调节器ADP7182  (pdf, 349 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP7182 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP7182ACPZ-5.0-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP7182ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP7182ACPZN-1.5R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182ACPZN-2.5R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182ACPZN-5.0R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182ACPZN-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182AUJZ-1.8-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.40 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182AUJZ-2.5-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.40 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182AUJZ-3.0-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.40 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182AUJZ-5.0-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.40 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7182AUJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.40 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP7182评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP7182CP-EVALZ 产品状态: 量产 LFCSP Evaluation Board $ 49.00 -
ADP7182UJ-EVALZ 产品状态: 量产 TSOT Evaluation Board $ 49.00 -
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭