概览

优势和特点

  • 能够快速简便地测量运算放大器(运放)的直流参数
  • 可容纳其他采用与被测器件 (DUT) 相同引脚配置的 5 引脚 SOT-23 封装的单通道运算放大器,以及采用 8 引脚小型集成电路 (SOIC) 封装(通过 IC 插座)的单通道运算放大器。
  • 轻松连接到 ADALM2000

产品详情

EVAL-KW4504Z 是一款集成知识 (KWIK) 的演示板,旨在指导用户如何评估和测量运算放大器的直流参数,包括输入失调电压 (VOS)、电源抑制比 (PSRR)、共模抑制比 (CMRR) 和开环增益 (AOL)。它还能够测量和绘制输入失调电压与共模电压(VOS vs. CMV)、输入失调电压与电源电压(VOS vs. VS)以及输入失调电压与输出电压(VOS vs. VOUT)之间的关系。

请参阅用户指南了解完整描述。

使用入门

所需设备

  • ADALM2000 主动学习模块
  • USB-A 转 micro-USB 数据线
  • 带 USB 接口的电脑