LTC3612
量产3A、4MHz 单片同步降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
 - 22
 
概述
- 3A 输出电流
 - 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
 - 低输出纹波 Burst Mode® 运行:IQ = 70μA
 - ±输出电压精度为 1%
 - 输出电压低达 0.6V
 - 高效率:高达 95%
 - 低压差运行:100% 占空比
 - 关断电流:≤1μA
 - 可调开关频率:高达 4MHz
 - 可编程的软启动
 
- 具有内部补偿功能的可选有源电压定位(AVP)
 - 具有可调脉冲钳位的可选脉冲跳跃/强制连续/Burst Mode 运行
 - 用于启动跟踪或外部参考的输入
 - DDR内存模式,IOUT = ±1.5A
 - 采用耐热性能增强型 20 引脚 (3mm × 4mm) QFN 和 TSSOP 封装
 - 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
 
LTC3612是一款采用电流模式、恒频架构的低静态电流单芯片同步降压型稳压器。休眠模式下的空载直流电源电流仅70μA,同时在空载时保持输出电压(突发工作模式),关断时电流降至零。LTC3612的输入电源电压范围为2.25V至5.5V,非常适合单节锂离子电池以及固定低电压输入应用。100%占空比能力支持低压差工作模式,从而延长了电池供电系统的工作时间。
工作频率可在外部编程至4MHz,支持小型表面贴装电感。对于开关噪声敏感型应用,LTC3612可以与高达4MHz的外部时钟同步。
LTC3612提供强制连续工作模式,可降低噪声和RF干扰。可调补偿功能可针对各种负载和输出电容优化瞬态响应。
内部同步开关提高了效率,并且无需外部续流二极管,从而节省了外部组件和电路板空间。LTC3612采用无引线20引脚、3mm × 4mm QFN封装,或耐热性能增强型、20引脚TSSOP封装。
应用
- 负载点电源
 - 分布式电源
 - 便携式计算机系统
 - DDR存储器端接
 - 手持式设备
 
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL  | 
                                                    ||
| LTC3612EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612IFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612MPFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612MPFE#TRPBF | 量产 | |
| 
                                                            6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan)  | 
                                                    ||
| LTC3612EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612EUDC#PBF | 量产 | |
| LTC3612EUDC#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612EUDC#WPBF | 量产 | |
| LTC3612EUDC#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3612HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612HUDC#PBF | 量产 | |
| LTC3612HUDC#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612HUDC#WPBF | 量产 | |
| LTC3612HUDC#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3612IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612IFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612IUDC#PBF | 量产 | |
| LTC3612IUDC#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612IUDC#WPBF | 量产 | |
| LTC3612IUDC#WTRPBF | 量产 | |
| LTC3612MPFE#PBF | 量产 | |
| LTC3612MPFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3612MPUDC#PBF | 量产 | |
| LTC3612MPUDC#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3612
 
LTpowerCAD 2
- LTC3612 Project - 3A, 2.25V to 5.5Vin, 4MHz Monolithic Buck Regulator (2.25-5.5V to 1.2V @ 3A)
 - LTC3612 Project - 3A, 2.25V to 5.5Vin, 4MHz Monolithic Buck Regulator (2.25-5.5V to 1.2V @ 3A)
 
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3612
 
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论