Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений: 4.5 В - 16 В
- Максимальный выходной ток: 800 мА
- Низкий шум:
- Полный интегрированный шум в полосе 100 Гц – 100 кГц: 1.0 мкВ, ср.кв.
- Полный интегрированный шум в полосе 10 Гц – 100 кГц: 1.6 мкВ, ср.кв.
- Спектральная плотность шума <1.7 нВ√Гц на частотах выше 10 кГц
- PSRR >90 дБ в полосе от 1 кГц до 100 кГц, >60 дБ на 1 МГц, VOUT = 5 В
- Падение напряжения: 600 мВ при VOUT = 5 В/нагрузке 800 мА
- Начальная погрешность: ±1%
- Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
- Потребляемый ток, IGND = 4.3 мА в отсутствие нагрузки
- Низкий ток в режиме отключения: 0.1 мкА
- Стабилен при работе с керамическим выходным конденсатором 10 мкФ
- Варианты с фиксированным выходным напряжением: 1.8 В, 2.8 В, 3.0 В, 3.3 В и 5.0 В
- под заказ доступно 16 вариантов с напряжениями от 1.5 В до 5.0 В
- 8-выводные корпуса LFCSP и SOIC
Подробнее о продукте
ADM7150 – это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO), который работает с входными напряжениями в диапазоне от 4.5 В до 16 В и обеспечивает выходной ток до 800 мА. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре компонент поддерживает высокое ослабление пульсаций питания, низкий шум, а также превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и условий нагрузки при работе с керамическим выходным конденсатором номиналом 10 мкФ.
ADM7150 выпускается в версиях с фиксированными выходными напряжениями 1.8 В, 2.8 В, 3.0 В, 3.3 В и 5.0 В. Под заказ доступно 16 версий с фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 1.5 В до 5.0 В.
Типичный выходной шум стабилизатора ADM7150 составляет 1.0 мкВ, ср.кв. в полосе от 100 Гц до 100 кГц в версии с фиксированным выходным напряжением, а спектральная плотность шума имеет уровень ниже 1.7 нВ/√Гц на частотах выше 10 кГц. ADM7150 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Эти корпуса не только очень компактны, но также обеспечивают превосходные характеристики теплопередачи для систем, где требуется выходной ток до 800 мА при маленьких габаритах и низком профиле.
ADM7150 – это компонент с фиксированным выходным напряжением. Также доступна версия ADM7150 с регулируемым выходным напряжением – ADM7151.
Области применения
- Высокочастотные синтезаторы с ФАПЧ, ГУН а также интегрированные синтезаторы с ГУН
- Стабилизация напряжения в чувствительных к шуму системах
- Инфраструктура систем связи
- Магистральные линии связи и микроволновые каналы передачи данных
Продукты
Области применения и технологии
-
- Диагностика In Vitro
- Оборудование для медико-биологических исследований
- Измерение температуры
- Спектрометры
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение частоты дыхания
- Пульсоксиметрия (SpO2)
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
- Дозатор инсулина
- Отслеживание активности и обнаружение падений
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
- Средства визуализации
- Медицинское ультразвуковое оборудование
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Описание схемы (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADM7150 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.