LTM4638

推荐用于新设计

20VIN、15A 降压型 DC/DC µModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在 <1cm2(单面 PCB)或 0.5cm2(双面 PCB)的空间内提供完整的解决方案
  • 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 15A 直流输出电流
  • 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
  • 差分远程感应放大器
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 与多个 LTM4638 多相并联均流
  • 输出电压跟踪
  • 可选择的不连续模式
  • 电源正常指示器
  • 过压、过流和过热保护
LTM4638
20VIN、15A 降压型 DC/DC µModule 稳压器
LTM4638 Application Circuit LTM4638 Pin Configuration LTM4638 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4638

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4638
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2665B-B

LTM4638 | 20VIN,15A 降压型 μModule 稳压器

产品详情

演示电路 2665B-B 采用 LTM4638 μModule® 稳压器,这是一款高性能、高效降压型稳压器。LTM4638 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。LTM4638 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,能够提供高达 15A 的输出电流。输出电压可在 0.6V 至 5.5V 范围内编程,并可以远程检测。堆叠式电感器设计可改善散热性能,并显著降低封装面积。TRACK/SS 引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过 SYNC/MODE 引脚可以进行外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用 MODE 跳线 (JP7) 选择不连续电流模式 (DCM) 操作。要处理或修改 DC2665B-B,请结合本演示手册阅读 LTM4638 数据手册。

eval board
DC2665A-B

停产:LTM4638 | 20VIN、15A降压型µModule稳压器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2665B-B。

演示电路 2665A-B 采用 LTM4638 µModule® 稳压器,后者是高性能、高效率降压型稳压器。LTM4638 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。LTM4638 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,能够提供高达 15A 的输出电流。输出电压可在 0.6V 至 5.5V 范围内编程,并可远端采样。堆叠式电感器设计可改善散热性能,并显著地缩减封装面积。通过 TRACK/SS 引脚可提供输出电压跟踪功能,用于进行电源轨排序。通过 SYNC/MODE 引脚可实现外部时钟同步。如欲在低负载电流下实现高效率,在对噪声不太敏感的应用中采用 MODE 跳线 (JP7) 选择 DCM 模式操作。在处理或修改 DC2665A-B 时,必须结合本演示手册阅读 LTM4638 数据手册。

eval board
EVAL-LTM4638-AZ

LTM4638 | 20VIN 多相降压型 μModule 稳压器,4 × LTM4638,60A

特性和优点

  • 电流模式控制
    • 良好的电流共享
  • 外部频率同步
  • 差分远程检测

产品详情

EVAL-LTM4638-AZ 评估板是一个电源,可从 3.1V 至 20V 输入产生 1V、60A(最大值)。它是一款四路 PolyPhase® 解决方案,采用了高性能、高效率降压型稳压器 LTM®4638。LTM4638 是一款完整的 DC/DC 负载点 (POL) 稳压器,采用耐热性能增强型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。

EVAL-LTM4638-AZ 在默认频率 600kHz 下进行优化,电流模式控制架构可轻松实现均流。LTM4638 默认以连续导通模式 (CCM) 运行,但在轻负载下,可置于脉冲跳跃模式 (PSM) 以优化效率。

EVAL-LTM4638-AZ 中包含一个外部时钟 IC LTC6902,用于提供时钟同步信号,使四个通道以 90° 的相位差交错,从而减少均方根 (RMS) 输入电流纹波和输出电压纹波。此解决方案还包含 LT3088 ,用于为时钟 IC 供电。

LTM4638 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。在使用或修改 EVAL-LTM4638-AZ 之前,必须结合本评估板用户指南阅读数据表。

DC2665B-B
LTM4638 | 20VIN,15A 降压型 μModule 稳压器
DC2665B-B Evaluation Board - Top View
DC2665A-B
停产:LTM4638 | 20VIN、15A降压型µModule稳压器
DC2665A-B Image
EVAL-LTM4638-AZ
LTM4638 | 20VIN 多相降压型 μModule 稳压器,4 × LTM4638,60A
EVAL-LTM4638-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTM4638-AZ Board Photo Top View EVAL-LTM4638-AZ Board Photo Bottom View

参考电路

HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-VSL1 参考设计

Versal PRIME /AI PCI Express Platform

特性和优点

  • Xilinx Versal™ AI Core and Prime series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Core use cases  include storage acceleration,  data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

  • The HTG-VSL1 AI Core and Prime PCIe express platform allows easy and versatile functional expansion through two Vita 57.4 compliant High-Pin-Count  FMC+ ports and one high-speed AcceleRate® port.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the HTG-VSL1 for the Versal AI Core and Versal Prime PCIe express platform. DC/DC μModule regulators are used on the HTG-VSL1 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power DC DC Modules include:
    • LTM4700 is a Dual 50A or Single 100A μModule Regulator with Digital Power System Management, PMBus
    • LTM4638 is a 15A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4625 is a 5A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4632 is a Triple Output, Step-Down μModule Regulator for DDR-QDR4 Memory
    • LTC2937 is a Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
Xilinx VU37P Board
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board 参考设计

特性和优点

The HTG-937 provides access to large FPGA gate density and 8GB/16GB of high bandwidth memory. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU37P, or VU47P. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-937 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

HTG-VSL1
Versal PRIME /AI PCI Express Platform
HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-AI & Prime PCIe Express Bottom
Versal VSL1 Power Tree for AI CORE VC1902 & Prime VM1802
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Recommended Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (updated alternate Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board
Xilinx VU37P Board
HTG-937 Block Diagram
HTG-937 Actual Power Tree Picture

最新评论

近期浏览