LTC3600

推荐用于新设计

15V、1.5A、同步轨至轨单电阻器降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可采用单个电阻器设置 VOUT
  • ±1% ISET 准确度
  • 严紧的 VOUT 调节与 VOUT 电压无关
  • 容易并联以实现较高电流和热散
  • 宽 VOUT 范围:0V 至 VIN – 0.5V
  • 高效率:达 96%
  • 1.5A 输出电流
  • 可调频率:200kHz 至 4MHz
  • 4V 至 15V VIN 范围
  • 电流模式操作以实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 停机模式时的电源电流为零
  • 采用耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装

LTC®3600 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其输出仅采用一个外部电阻器即可设置。在 ISET 引脚上具有内部产生的 50μA 准确电流源,因而允许使用单个外部电阻器来设置一个范围为 0V 至 VIN – 0.5V 的输出电压。VOUT 电压以单位增益的形式直接回馈至误差放大器,并等于 ISET 电压。工作电源电压范围为 4V 至 15V,从而使其成为双锂离子电池和 5V 或 12V 输入负载点电源应用的合适之选。

该器件的工作频率可同步至一个外部时钟或利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 4MHz。高开关频率允许使用小的表面贴装型电感器。独特的恒定接通时间架构非常适合于那些既需要在高频率下运作又要求快速负载瞬态响应的高降压比应用。


Applications

  • 电压跟踪电源
  • 负载点电源
  • 便携式仪器
  • 分布式电源系统

LTC3600
15V、1.5A、同步轨至轨单电阻器降压型稳压器
High Efficiency, 1MHz, 1.5A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs  Output Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
模数转换器(ADC) 1
LTC2990 推荐用于新设计 四路 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3600

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3600
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1667A

LTC3600EDD演示板 | 4.5V至15V输入,具有1.5A IOUT的可调输出

产品详情

演示电路DC1667A是一款降压DC/DC转换器,采用LTC3600单芯片同步降压稳压器。DC1667A具有4.5V至15V的输入电压范围,能够提供高达1.5A的输出电流。DC1667的输出电压可通过单电阻设置为0V至(VIN – 0.5)V。在轻负载条件下,DC1667可以在不连续模式下工作,以提高效率。

DC1667A
LTC3600EDD演示板 | 4.5V至15V输入,具有1.5A IOUT的可调输出
DC1667A - Schematic

参考电路

T1023RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
Altera Cyclone V E Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
SoCKit Dev Kit
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
C5G Starter Kit
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB
T1023RDB Dev Kit
QorIQ T1023 Power Tree
Altera Cyclone V E Development Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit LTC Parts List
DK-DEV-5CEA7N Block Diagram
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit Schematic
DK-DEV-5CEA7N Power Tree
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit
SoCKit Dev Kit
SoCKit Block Diagram
SoCKit Development Kit Power Tree
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit
C5G Starter Kit
CSG Block Diagram
C5G Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览