シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2441:  ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP2441は、固定周波数、電流モード制御、同期型のステップダウンDC-DCレギュレータで、最大1Aまでの負荷を、優れたラインおよび負荷の安定化特性で、ドライブする能力を備えています。ADP2441は、4.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作しますので、広範囲な電源ソースから安定化電源を得るには理想的といえます。加えてADP2441は非常に小さなオン時間(50ns)を持ちますので、高いステップダウン比を必要とするアプリケーションにとっても適しています。

出力電圧は、0.6V~0.9V×VINで調整することができます。ハイサイドとローサイド・デバイス両方用の低い抵抗のNチャンネルMOSFETを集積しているため、高い効率が得られます。

スイッチング周波数は、外付け抵抗器によって、300kHz~1MHz間で調整できます。またADP2441は、正確なパワーグッド(PGOOD)のオープン・ドレイン出力信号も備えています。

軽い負荷状態では、このレギュレータはパルスをスキップすることによるパルス・スキップ・モードで動作し、エネルギ-効率を改善するためにスイッチング損失を軽減します。加えて、中間ほどの重い負荷状態時、このレギュレータは、電磁輻射(EMI)を削減する固定周波数のパルス幅変調(PWM)モードで動作します。

ADP2441は、短絡回路あるいは出力上の過電流状態からICを保護するため、中断モードを備えています。外部のプログラマブル・ソフト・スタート機能は、さまざまな容量負荷用としてのスタートアップ間の突入電流を制限します。その他の特長として、トラッキング機能、入力アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、高精度イネーブル(EN)機能、これはロジックレベルのシャットダウン入力として仕様することもできます、などがあります。

ADP2441は、3mm×3mm、12ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の接合温度範囲で規定されています。

アプリケーション

  • POL(ポイント・オブ・ロード)アプリケーション
  • 分散型電源システム
  • 工業用制御用電源
  • 24V / 12V / 5V / 3.3Vなどの標準レール電圧への変換

特長と利点

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
  • 短いオン時間:50ns
  • 最大負荷電流:1A
  • 高効率:最大94%
  • 出力電圧は0.6Vまで調整可能
  • 出力電圧精度:±1%
  • 調整可能なスイッチング周波数:300kHz~1MHz
  • 軽負荷時は、省エネのためのパルス・スキップ・モー
  • 正確なイネーブル入力ピン
  • オープン・ドレインの電源正常(パワー・グッド)出力
  • 外付け、トラッキングつきソフト・スタート機能
  • 過電流制限保護機能

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP2441 代表的な回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2441: 36 V、1 A、同期整流降圧DC/DCレギュレータ (Rev 0, 07/2012) (pdf, 2056 kB)  データシート PDF
ADP2441: 36 V,1 A, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 1433 kB)  データシート PDF
UG-407: ADP2441 Evaluation Board  (pdf, 1618 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2437: Convert a Buck Regulator into a Smart LED Driver  (pdf, 697 kB) 技術関連記事 PDF
36V 1A降圧同期整流レギュレータ「ADP2441」を発表 (19 Jul 2012) プレス・リリース HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2441 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2441-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる