Revolutionizing Flow Cytometry: 20-Bit Precision Signal Chain

Upcoming Webinar:

Revolutionizing Flow Cytometry: 20-Bit Precision Signal Chain

Register Now

AD8065

製造中

オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 車載アプリケーション用に品質評価済み
  • FET入力アンプ
  • 入力バイアス電流:1pA
  • 低価格
  • 高速:145MHzで-3dBの帯域幅(G=+1)
  • 180V/µsのスルーレート(G=+2)
  • 低ノイズ
    • 7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
    • 0.6 fA/√Hz (f = 10 kHz)
  • 広い電源電圧範囲:5~24V
  • 単一電源およびレール・ツー・レール出力
  • 低いオフセット電圧:最大1.5mV
  • 高いコモンモード除去比(CMRR):-100dB
  • 優れた歪み仕様:SFDR-88dB @1MHz
  • 低電力:標準電源電流:6.4mA/アンプ
  • 位相反転なし
  • 小型パッケージ:SOIC-8、SOT-23-5、MSOP-8
  • AD8065-KGD-CHIPSのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます


AD8065 / AD8066 FastFETアンプは、きわめて高性能で使いやすいFET入力を備えた電圧フィードバック・アンプです。AD8065はシングル・アンプで、AD8066はデュアル・アンプです。このFast FETアンプは、アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスにより、超低雑音の動作(7.0nV/√Hzと0.6fA/√Hz)ときわめて高い入力インピーダンスを実現しています。

AD8065 / AD8066は、5~24Vの広い電源電圧範囲、単一電源で動作可能な能力、および145MHzの帯域幅を備え、さまざまなアプリケーションで機能するように設計されています。汎用性をさらに向上するため、アンプには、レールtoレール出力も備わっています。

低価格にもかかわらず、このアンプは全体に渡って優れた性能を提供します。微分ゲインと微分位相誤差はそれぞれ0.02%と0.02°で、0.1dBの平坦性は7MHzを備えており、これらのアンプはビデオ・アプリケーションに最適な製品です。さらに、これらのアンプは180V/μsの高スルーレート、優れた歪特性(SFDR:-88dBc@1MHz)、-100dBのきわめて高いコモンモード除去とウォームアップ下で1.5mV(max)の低入力オフセット電圧を提供します。AD8065 / AD8066は、アンプあたりわずか6.4mA(typ)で動作し、負荷電流としては最大30mAを供給する能力を備えています。

AD8065 / AD8066は高性能、高速、FET入力のアンプで、SOIC-8、MSOP-8とSOT-23-5の小型パッケージで提供されます。これらの製品は工業用温度範囲-40~+85℃にわたって動作します。AD8065WARTZ-REEL7 は車載アプリケーション向けに完全に品質評価済みです。AD8065WARTZ-REEL7 は拡張温度範囲(−40°C ~ +105°C)で動作が規定されています(電源は±5V以下のみ)。

 アプリケーション

  • 自動車運転支援システム
  • フォトダイオードのプリアンプ
  • フィルタ
  • A/Dドライバ
  • レベル・シフター
  • バッファ

AD8065
オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET
AD8065-fbl AD8065 Pin Configuration AD8065 Pin Configuration AD8065 Circuit Diagram AD8065 Circuit Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 11

技術記事 1

製品ハイライト 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADA4817-1 製造中 オペアンプ、シングル、FastFET、1 GHz、低ノイズ
ADA4817-2 製造中 オペアンプ、デュアル、FastFET、1 GHz、低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8065

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール

機能と利点

  • 複素インピーダンスの測定
    • DC、0.2Hz~10MHz
  • 基本相対精度:0.05%
  • 広い測定範囲
    • 抵抗:100μΩ~20MΩ
    • 容量:100aF~160F
    • インダクタンス:1nH~1600H
  • プログラマブル・テスト信号
    • 16ビット振幅調整:2.25Vpkまで
    • 周波数分解能:0.2Hz
    • 16ビットDCバイアス設定:±2.5Vまで
  • DC抵抗測定
  • 18種類のインピーダンス測定フォーマット(C、R、L、Z、およびY用)
  • 自動化されたマルチポイント・スイープとパラメトリック・スイープ
  • 校正およびフィクスチャ補償機能
    • 測定のトレーサビリティを確保する自動校正ルーチン
    • 不揮発性メモリに校正係数を保存
    • 補償によりフィクスチャの寄生素子による影響を排除

評価用ソリューションを構成するには両方のボードを購入する必要があります。

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

製品詳細

ADMX2001はインピーダンス測定システムの開発を容易にする測定モジュールで、既存のテスト・プラットフォームの能力を強化するために使用することもできます。ADMX2001は高性能のミックスド・シグナル・アルゴリズムと処理アルゴリズムを使用して、わずか0.1fFの容量変化と最大20MΩの抵抗値を測定することができます。半導体デバイス、電子部品、およびセンサーのテストでは、このような測定が必要になることが少なくありません。更にADMX2001では、抵抗、容量、およびインダクタンスの並列および直列の組み合わせを含めて、完全に校正済みの複素インピーダンスやアドミッタンスの測定結果を、組込みの測定アルゴリズムにより様々なフォーマットで提供することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 半導体の特性評価
  • ウェハ受け入れテスト
  • インピーダンス分光分析
  • インピーダンス回路の分析
  • バッテリ・テスト

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

機能と利点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

製品詳細

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

EVAL-HSAMP-1

Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
  • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-ADMX2001
高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール
EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board ADMX2001 Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Bottom View
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
AD-PAARRAY3552R-SL Block Diagram AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Angle View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Top View AD-PAARRAY3552R-SL Board Photo Bottom View
EVAL-HSAMP-1
Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 Circuits from the Lab®

フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

機能と利点

  • 10GHz~10.5GHzのビームステアリング・プラットフォーム
  • 360ºの位相シフト(2.8ºの分解能)
  • 31dBの振幅調整範囲(0.5dBの分解能)
  • 8エレメントのリニア・アレイ・アンテナ
  • PlutoSDRによるデジタル処理
  • Raspberry Pi上で直接実行
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
CN0369 Circuits from the Lab®

低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 変換ループ・シンセサイザ
  • 5 GHz ~ 5.4 GHz の RF 出力
  • 低位相ノイズ
CN0272 Circuits from the Lab®

暗電流補償付きの 2MHz 帯域幅 PIN フォトダイオード・プリアンプ ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High speed photodiode signal conditioning circuit
  • 91dB dynamic range and circuit consumes only 40 mA
  • Dark current compensation
  • Spectral range from 400 nm to 1050 nm
  • Well suited for portable high speed applications
CN0269 Circuits from the Lab®

18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 18ビット, 16チャンネルデータ・アクイジション
  • 16チャンネルのシングルエンド入力または、8チャンネルの差動入力
  • 1.33MSPSのサンプリング・レート
  • 250kHz のスイッチング・レート
CN0566
フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
CN0369
低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
EVAL-CN0369-SDPZ PCB Photo
CN0272
暗電流補償付きの 2MHz 帯域幅 PIN フォトダイオード・プリアンプ ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0269
18 ビット、1.33MSPS、16 チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品