JESD204接口框架

集成JESD204软件框架,快速实现系统级开发和优化


ADI公司的JESD204接口框架是一个系统级软件和HDL包,旨在通过提供性能优化型IP框架简化系统开发,该框架集成了高速转换器、收发器和时钟等复杂的硬件以及各种FPGA平台。

JESD204接口框架提供的开放式平台,集成可在运行过程中更改系统的动态配置功能,以及支持时钟和转换器等内置元件模型的约束处理。这些功能可以改善系统级集成和概念验证测试,加快产品上市。


 



特性和优势

  • 系统级JESD204框架,设计用于更快的系统集成
  • 优化的软件包,便于快速原型制作和概念验证测试
    • HDL代码将JESD204兼容型转换器和收发器与FPGA接口
  • 动态配置功能可在运行过程中更改系统
  • 约束处理支持内置元件模型,并配置时钟和转换器,方便系统集成
  • 可用商业和开源许可证:

    GPL-2
    • 零成本,但非公共域
    • 无限制运行程序
    • 无限制访问源代码
    • 无限制分发源代码的完整副本
    • 如果您同意使衍生物免费并开放(分发源代码),则可以创建衍生物
    • 许可证有“病毒”
    • 无保证;后果性损害的免责声明
    • 仅针对ADI器件免费提供EngineerZone支持
    商业许可证
    • 包含以下内容
    • 无限制使用、修改和分发
    • 可以在不发行源代码的情况下分发二进制文件
    • 多项目、多站点
    • 必须与ADI器件配合使用
    • 可以为客户产品的最终用户仅就该产品的使用授予子许可证
    • 无保证;后果性损害的免责声明
    • 商业支持
    • 长达10小时的一对一电话/电子邮件支持
    • 还有EngineerZone
  • 其他特性:
    • 设计符合JEDEC JESD204B规范
    • 支持每帧1-256 8位字节和每多帧1-32帧
    • 支持1-32通道配置
    • 支持线路速率高达12.5Gbps,已通过JESD204B规范认证
    • 支持线路速率高达16.1Gbps
    • 提供物理和数据链路层功能
    • 数据用AXI4流接口
    • 用于配置接口的AXI4-Lite

支持的平台和产品

支持的平台

模数转换器

模数转换器

RF和微波

时钟与定时

 

技术资源

购买商业许可证

型号 许可证 报价 订单
AD-IP-JESD204 商用 5,498.90美金 联系代理商


支持

可为商业许可证持有人提供直接支持。请联系当地ADI代表


EngineerZone_logo_240pxEngineerZone 支持社区

需要支持?访问含有众多讨论话题的20多种产品社区,其中包括FPGA