添加到信号链设计器

ADP2300:  1.2 A、20 V、700 KHZ异步降压开关调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。这些器件内置精密、低压基准电压源,非常适合产生最低为0.8 V、±2%精度的调节输出电压,可提供最高1.2 A的负载电流。

提供两种频率选项:ADP2300工作频率为700 kHz,ADP2301工作频率为1.4 MHz。用户可以在功效比与整体解决方案尺寸之间权衡,从而做出适当的选择。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2300/ADP2301各器件均内置软启动功能,可防止上电时的浪涌电流影响器件。其它重要安全特性包括短路保护、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)。ADP2300/ADP2301具有精密使能引脚阈值电压,因此很容易控制这些器件与其它输入/输出电源的时序;利用电阻分压器,也可以将该使能引脚用作可编程UVLO输入。

ADP2300/ADP2301采用6引脚TSOT封装,额定工作温度为−40°C至+125°C的结温范围。

应用
  • 数字负载应用的LDO替代产品
  • 中间供电轨转换
  • 通信和网络
  • 工业和仪器仪表
  • 医疗保健
  • 消费电子

特点和优势

  • 高功效比:最高可达91%
  • 最大负载电流:1.2 A
  • 输出精度:±2%(整个温度范围内)
  • 宽输入电压范围:3.0 V至20 V
  • 700kHz (ADP2300)或1.4MHz (ADP2301)开关频率选项
  • 电流模式控制架构
  • 输出电压范围:0.8 V至0.85×VIN
  • PFM/PWM模式自动切换
  • 具有迟滞特性的精密使能引脚
  • 集成高端MOSFET
  • 可提供超小型、6引脚TSOT封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2300功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP2300/ADP2301:1.2 A、20 V,700 kHz/1.4 MHz、异步降压调节器 数据手册 (Rev C, 11/2012) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
ADP2300/ADP2301: 1.2 A, 20 V, 700 kHz/1.4 MHz, Nonsynchronous Step-Down Regulator Data Sheet (Rev C, 11/2012) (pdf, 683 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1141: 用开关调节器为双电源精密ADC供电  (pdf, 1153 kB) 应用笔记 PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) 应用笔记 PDF
AN-1083: 利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器  (pdf, 527 kB)
虽然ADP230x系列是针对降压应用而设计,但其多功能性允许它在不增加成本、器件数量和尺寸的情况下,实现反相降压/升压拓扑结构。
应用笔记 PDF
AN-1083: Designing an Inverting Buck Boost Using the ADP2300 and ADP2301 Switching Regulators  (pdf, 217 kB)
Although targeted for voltage step-down applications, the versatility of the ADP230x family allows it to realize an inverting buck boost topology without additional cost, component count, or size.
应用笔记 PDF
CN-0183:采用+12 V至±5 V电源的精密、16位双极性输出电压源  (pdf, 738 kB) Circuit Note PDF
CN-0190:具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块  (pdf, 357 kB) Circuit Note PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
• UG-179:ADP2300/ADP2301评估板用户指南  (pdf, 422 kB)
1.2 A、20 V异步降压调节器评估板
用户指导 PDF
AN-1083: 利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器  (pdf, 527 kB)
虽然ADP230x系列是针对降压应用而设计,但其多功能性允许它在不增加成本、器件数量和尺寸的情况下,实现反相降压/升压拓扑结构。
技术资料 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
ADP230x Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP2300 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2300AUJZ-R2 产品状态: 量产 TSOT-23 5, 6, 8 lead 6 工业 Reel, 250 $ 1.26 $ 1.26 Y  材料信息 通知我 订购
ADP2300AUJZ-R7 产品状态: 量产 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.81 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2300评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2300-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭