シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP2300:  ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADP2300製品紹介ビデオあります

ADP2300は、小型、一定周波数、電流モードのステップダウンDC-DC安定化電源で、パワーMOSFETを内蔵しています。 ADP2300は3.0V~20Vのいかなる入力電圧でも動作しますので、幅広いアプリケーションに適応します。正確な低電圧の内部リファレンスを備えていますので、これらのデバイスは、±2%精度で最大1.2Aの負荷電流を備えた、0.8Vの低い安定化出力電圧を発生させるのに相応しいデバイスといえます。

これらのデバイスには2つの周波数オプションがあります。ADP2300は700kHzで動作します。このようなオプションがありますので、ユーザはトータル・ソリューションとして、効率と大きさの間のトレードオフに基づいて使用の決定ができます。電流モードの制御は、高速で安定な電圧および負荷トランジエント性能を提供します。各ADP2300製品は、内部にソフトスタート機能を内蔵しており、パワーアップ時の突入電流を防止します。その他の特長として、短絡回路保護機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、入力の超低電圧ロックアウト(UVLO)機能(入力電圧が一定電圧以下になった場合に出力を停止させる機能)などがあります。高精度なイネーブル・ピンのスレショールド電圧によって、ADP2300は、容易に他の入/出力電源からのシーケンシング(他の電源出力がスレショールド電圧以下になった場合にADP2300を立ち上げる機能)が可能となります。あるいは、イネーブル・ピンを、抵抗デバイダーを使うことによって、プログラマブルなUVLO入力として使うこともできます。

ADP2300は、6ピンTSOPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。.

アプリケーション
  • デジタル負荷アプリケーションでのLDOの置換
  • 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
  • 通信、ネットワーキング
  • 工業用および計測機器
  • 健康機器、医療機器
  • 民生機器
  • 特長と利点

    • 高効率:最大91%
    • 負荷電流:1.2 A(max)
    • 全温度範囲にわたる出力精度:±2%
    • 広い入力電圧範囲:3.0V~20 V
    • スイッチング周波数オプション:ADP2300(700kHz)、ADP2301(1.4MHz)
    • 電流モード制御アーキテクチャー
    • 出力電圧範囲:0.8 V~0.85×VIN
    • 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
    • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
    • ハイサイドMOSFETを内蔵
    • 超小型6ピン、TSOPパッケージで供給
    • 詳細については、データシートを参照してください。

    ADP2300 機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP2300/ADP2301: 1.2A、20V、700kHz/1.4MHzの非同期降圧レギュレータ (Rev 0, 02/2010) (pdf, 1281 kB)  データシート PDF
    ADP2300/ADP2301: 1.2 A, 20 V, 700 kHz/1.4 MHz, Nonsynchronous Step-Down Regulator Data Sheet (Rev C, 11/2012) (pdf, 683 kB)  データシート PDF
    AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1083: スイッチング・レギュレータADP2300とADP2301を使った反転降圧ブーストのデザイン  (pdf, 408 kB)
    DC/DCコンバータの設計者は、できるだけ多くのパワー・マネジメントの問題を解決できる多機能スイッチング・コントローラとレギュレータを必要としています。アナログ・デバイセズのパワー・マネジメントICは、この多機能性を提供し、複雑さや、開発期間、システム・コストを削減し、デザインを強固にします。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-1083: Designing an Inverting Buck Boost Using the ADP2300 and ADP2301 Switching Regulators  (pdf, 217 kB)
    Although targeted for voltage step-down applications, the versatility of the ADP230x family allows it to realize an inverting buck boost topology without additional cost, component count, or size.
    アプリケーション・ノート PDF
    CN-0183: +12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  (pdf, 252 kB) 実用回路 PDF
    CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール  (pdf, 1012 kB) 実用回路 PDF
    Introduction to ADIsimPower
    ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
    Videos HTML
    Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
    Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
    Webcasts WEBCAST
    UG-179: Evaluation Board for the 1.2 A, 20 V Nonsynchronous Step-Down Regulators  (pdf, 422 kB) ユーザー・ガイド PDF
    AN-1083: スイッチング・レギュレータADP2300とADP2301を使った反転降圧ブーストのデザイン  (pdf, 408 kB)
    DC/DCコンバータの設計者は、できるだけ多くのパワー・マネジメントの問題を解決できる多機能スイッチング・コントローラとレギュレータを必要としています。アナログ・デバイセズのパワー・マネジメントICは、この多機能性を提供し、複雑さや、開発期間、システム・コストを削減し、デザインを強固にします。
    技術資料 PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
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
    ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool  (zip, 0)
    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
    設計ツール&シミュレータ ZIP
    ADP230x Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
    Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
    設計ツール&シミュレータ ZIP
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
    このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
    設計ツール&シミュレータ HTML

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP2300 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADP2300 評価用ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP2300-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる