在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADUM3151
量产用于SPI的3.75 kV、7通道、SPIsolator数字隔离器(2/1辅助通道方向性)
- 产品模型
- 4
概述
- 支持最高17 MHz的SPI时钟速度
- 4个高速、低传播延迟、SPI信号隔离通道
- 三个250 kbps数据通道
- 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.1 mm
- 工作温度高达:125°C
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 安全和法规认证
- UL认证符合UL 1577标准
- 1分钟3750 V rms
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 V峰值
- UL认证符合UL 1577标准
ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153均为7通道、SPIsolator™数字隔离器,针对隔离式串行外设接口(SPI)进行了优化。这款器件基于ADI公司的iCoupler®芯片级变压器技术,在CLK、MO/SI、MI/SO和SSSPI总线信号中具有低传播延迟特性,可支持最高17 MHz的SPI时钟速率。这些通道在工作时具有14 ns传播延迟和1 ns抖动,以针对SPI优化时序。
ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153隔离器还以三种不同的通道方向组合额外提供了3个独立的低数据速率隔离通道。器件以250 kbps数据速率对慢速通道中的数据进行采样和串行化,并在低速通道中伴有最高2.5 μs的抖动。
应用
- 工业可编程逻辑控制器(PLC)
- 传感器隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 6
安全和法规认证 1
参考电路 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM3151ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3151ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3151BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM3151BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 27, 2015 - 15_0031 ADuM315x Data Sheet Changes |
||
| ADUM3151ARSZ | 量产 | |
| ADUM3151ARSZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3151BRSZ | 量产 | |
| ADUM3151BRSZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3151的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论