概览
优势和特点
- 可访问所有7个数据通道
- 多个连接选项
- 支持Tektronix有源探头
- 采用电缆端接
- 支持PCB边缘安装型同轴连接器
- 轻松配置
- 安装的SPIsolator®数字隔离器: 采用20引脚SSOP封装的ADuM3151BRSZ
产品详情
EVAL-ADuM3151Z支持的器件如受支持型号部分所列,它们均为7通道、数据方向变异SPIsolator®隔离器并针对SPI应用进行了优化。 它们包括3个用于非时序关键型辅助功能的低速通道。 该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及最优旁路电容。 信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。 电路板集成200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。
该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板最佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。 该板没有其他抗电磁辐射或削减噪声的设计特性。 在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。
支持的SPIsolator型号
- ADuM3151ARSZ
- ADuM3151BRSZ
- ADuM3152ARSZ
- ADuM3152BRSZ
- ADuM3153ARSZ
- ADuM3153BRSZ
- ADuM4151ARIZ
- ADuM4151BRIZ
- ADuM4152ARIZ
- ADuM4152BRIZ
- ADuM4153ARIZ
- ADuM4153BRIZ