ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3010
LT3010-5
推荐用于新设计
50mA、3V 至 80V 低压差微功率稳压器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 宽输入电压范围:3V 至 80V
- 低静态电流:30μA
- 低压差:300mV
- 输出电流:50mA
- 耐热增强型 8 引脚 MSOP 封装
- 无需保护二极管
- 固定输出电压:5V (LT3010-5)
- 可调输出范围:1.275V 至 60V (LT3010)
- 在停机模式的静态电流为 1μA
- 采用 1μF 输出电容器可稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器可稳定
- 反向电池保护
- 没有来自输出的反向电流
- 热限制
- 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LT®3010 是一款高电压、微功率低压差线性稳压器。该器件能够提供 50mA 输出电流和一个 300mV 的压差电压。LT3010 专为在电池供电型或高电压系统中使用而设计,低静态电流 (工作时为 30μA,停机模式中则为 1μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电流也处于良好受控状态。
LT3010 的其他特点包括在采用非常小输出电容器情况下运作的能力。这些稳压器可在输出端上仅布设 1μF 电容器时稳定,而大多数老式器件则需要采用 10μF 至 100μF 电容器。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器常见的那样必需增加 ESR。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
该器件可提供一个 5V 固定输出电压,而且可以用作一款具一个 1.275V 基准电压的可调型器件。LT3010 稳压器采用具裸露衬垫的 8 引脚 MSOP 封装,旨在增强热处理能力。
应用
- 低电流高电压稳压器
- 电池供电型系统的稳压器
- 电信应用
- 汽车应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 4
新闻 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3010EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010EMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010EMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010EMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010EMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010EMS8E-5#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010EMS8E-5#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E-5#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010HMS8E-5#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010MPMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010MPMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010MPMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3010MPMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3010EMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3010EMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3010EMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3010EMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E#PBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010MPMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3010EMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#WPBF | 量产 | |
LT3010EMS8E-5#WTRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#WPBF | 量产 | |
LT3010HMS8E-5#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC2952 - Supervisory Circuits, LT3010 - LDO Linear Regulators
- LTC2953 - Supervisory Circuits, LT3010 - LDO Linear Regulators
- LT3010 Demo Circuit - µPower Linear Regulator (2.2-30V to 1.8V @ 50mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3010
- LT3010-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论