LTM4637

推荐用于新设计

20A DC/DC μModule 降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 完整的 20A 开关模式电源
  • 4.5V 至 20V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • ±1.5% 的总 DC 输出电压误差 (-40°C 至 125°C)
  • 差分远端检测放大器针对 VOUT ≤ 3.3V 实现精准调节
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 并联均流 (高达 80A)
  • 频率同步
  • 可选的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 效率高达 88% (12VIN、1.8VOUT)
  • 过流折返保护
  • 输出过压保护
  • 内部温度监视器
  • 过热保护
  • 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BGA) 的涂层

LTM®4637 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和补偿组件。LTM4637 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需少量的输入和输出电容器。

电流模式操作实现了多达 4 个 LTM4637 稳压器的精准均流,以获得高达 80A 的输出。高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的非常快之瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、多相 / 均流运作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。可提供一个二极管连接的 PNP 晶体管,用作内部温度监视器。

LTM4637 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4637 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。LTM4637 的引脚与 LTM4627 相兼容,后者是一款 15A DC/DC μModule 稳压器。



Applications

  • 电信服务器和网络设备
  • 工业设备
  • 医疗系统
  • 高环境温度系统

LTM4637
20A DC/DC μModule 降压型稳压器
12VIN, 1.2VOUT, 20A DC/DC μModule® Regulator 12VIN Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
开关稳压器和控制器 2
LTM4628 量产 双通道 8A 或单通道 16A DC/DC μModule 稳压器
LTM4627 量产 15A、DC/DC μModule 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4637

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4637
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1872A

LTM4637EV Demo Board | µModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1V to 1.8V @ 20A

产品详情

Demonstration circuit DC1872A features the LTM4637EV, a high efficiency, high density switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 1.0V to 1.8V with a rated load current of 20A. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions.


 


DC1872A
LTM4637EV Demo Board | µModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1V to 1.8V @ 20A
DC1872A Demo Board DC1872A Demo Board DC1872A Demo Board DC1872A Demo Board DC1872A - Schematic

参考电路

Altera Arria 10 FPGA Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Simplied Power Tree that directly steps down 12V to required I/O voltage
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4637的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览