LTC3874

推荐用于新设计

具 mΩ 以下 DCR 检测功能的多相降压型同步从属控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 相位扩展器用于高相位数电压轨
  • 准确的相位至相位均流
  • mΩ 以下 DCR 电流检测>
  • 可锁相固定频率范围:250kHz 至 1MHz
  • 可对主控器 IC 的故障做出即时响应
  • 多达 12 相运作
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • VOUT 范围:
    • 高达 3.5V (LOWDCR 引脚 = INTVCC)
    • 高达 5.5V (LOWDCR 引脚 = 0V)
  • 专有的电流模式控制环路
  • 可编程连续导通模式 (CCM) / 不连续导通模式 (DCM) 操作
  • 可编程相移控制
  • 双路 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
  • 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LTC3874
具 mΩ 以下 DCR 检测功能的多相降压型同步从属控制器
High Efficiency, 4-Phase 1.8V/120A Step-Down Supply Dual Phase Efficiency and Power Loss vs Output Current, Sub-Milliohm DCR vs Traditional DCR Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2977 推荐用于新设计 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2229A-B

LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A

产品详情

Demonstration circuits 2229A-A and 2229A-B feature the LTC3877 in two high output current, high efficiency, VID programmed step-down converters with sub-mΩ DCR sensing. For both converters, the input voltage range is 6V to 14V and the switching frequency is 400kHz.

eval board
DC2142A

LTC3875EUJ/LTC3874IUFD演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT: 1V @ 120A

产品详情

演示电路2142A是一款高效率、高密度、4相同步降压转换器,具有4.5V至14V输入电压范围。在1.0V输出下,可提供最大120A负载电流。该演示板集成了LTC3875EUJ和LTC3874IUFD主/从控制器。

eval board
DC2084A

LTC3884EUK/LTC3874EUFD演示板 | 多相数字PSM降压转换器,提供亚mΩ DCR检测,采用两个从控制器,10V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = 0.5V 至 1.5V @ 240A

产品详情

演示电路2084A是一款高效率、高密度、单路输出降压解决方案,内置LTC3884和两个LTC3874。LTC3884是一款双通道输出PolyPhase®;降压控制器,具有超低DCR检测和数字电源系统管理功能。LTC3874是一款多相降压同步从机控制器,还具有亚毫欧姆DCR检测功能。该组合提供具有10V至14V输入电压范围的电路,可提供最高240A的输出电流。默认输出电压为1V,但可以在0.5V至1.5V范围内进行设置。

DC2084A上电至默认设置并基于配置电阻或使用其非易失性存储器产生电源,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。为了充分发掘该器件丰富的电源系统管理功能,请下载GUI软件LTpowerPlay®;并使用LTC公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。

DC2229A-B
LTC3877/LTC3874 Demo Board | 4-Phase Buck Controller with VID Inputs, Sub-mΩ DCR Sensing, 6V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 0.6V to 1.23V at 120A
DC2229A - Schematic
DC2142A
LTC3875EUJ/LTC3874IUFD演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V;VOUT: 1V @ 120A
DC2142A
DC2084A
LTC3884EUK/LTC3874EUFD演示板 | 多相数字PSM降压转换器,提供亚mΩ DCR检测,采用两个从控制器,10V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = 0.5V 至 1.5V @ 240A
DC2084A Demo Board Schematic Image

参考电路

Altera Arria 10 FPGA开发套件 参考设计

特性和优点

  • ADI公司与FPGA和处理器制造商紧密合作开发了经过验证的电源解决方案,可优化高性能应用的成本、尺寸和效率
  • 直观的设计工具集和IP支持我们的参考设计
  • 我们的团队可以提供快速原型设计,从而加快复杂应用产品上市
Altera Arria 10 FPGA开发套件
Simplied Power Tree that directly steps down 12V to required I/O voltage
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3874的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览