Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大温度系数(TCVOUT):
    • 0.8 ppm/°C(D级0°C至70°C)
    • 1 ppm/°C(C级0°C至70°C)
    • 2 ppm/°C(B级−40°C至+125°C)
    • 4 ppm/°C(A级−40°C至+125°C)
  • 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):
    • 1 μV p-p(VOUT为2.048 V(典型值)时)
  • 初始输出电压误差:
    • B、C、D级:±0.02%(最大值)
  • 输入电压范围:3 V至15 V
  • 工作温度:
    • A级和B级:−40°C至+125°C
    • C级和D级:0°C至+70°C
  • 输出电流:+10 mA拉电流/-10 mA灌电流
  • 低静态电流:950 µA(最大值)
  • 低压差:300 mV(2 mA,VOUT ≥ 3 V)
  • 8引脚SOIC封装和LCC封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 长期漂移:8 ppm(典型值)/4500小时
ADR4540
超低噪声、高精度4.096V基准电压源
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD7768-1

AD7768-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD7768-1 的功能完备的评估板
  • PC 控制搭配 EVAL-SDP-CH1Z 使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。

EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。

EVAL-AD7768-1
AD7768-1 评估板
eval-image-unavailable

参考电路

Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
CN0395 参考设计

适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

特性和优点

  • 完整的挥发性有机化合物(VOC)检波器
  • 恒压、电流、电阻、温度、加热器控制选项
  • 宽范围检测电阻测量
  • 板载温度和湿度传感器
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 参考设计

集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

特性和优点

  • 多通道隔离数据采集系统
  • 工业信号电平
  • 18位、2MSPS转换
  • 750kHz通道开关速率
CN0395
适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器
Complete, Single-Supply, 16-Bit Volatile Organic Compound Detector
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0395-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View
CN0385
集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
EVAL-CN0385-FMCZ Evaluation Hardware

最新评论

近期浏览