Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Standalone Dual Output Power Supply
- Dual 13A or Single 26A Output
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 16V
- Output Voltage Range: 0.6V to 2.5V
- ±1.5% Maximum Total DC Output Error
- Multiphase Current Sharing with Multiple LTM4620s Up to 100A
- Differential Remote Sense Amplifier
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Adjustable Switching Frequency
- Overcurrent Foldback Protection
- Frequency Synchronization
- Internal Temperature Monitor
- Output Overvoltage Protection
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- Thermally Enhanced (15mm × 15mm × 4.41mm) LGA Package and (15mm × 15mm × 5.01mm) BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4620 is a complete dual 13A output switching mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductors, and all supporting components. Operating from an input voltage range of 4.5V to 16V, the LTM4620 supports two outputs each with an output voltage range of 0.6V to 2.5V, set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers up to 13A continuous current for each output. Only a few input and output capacitors are needed.
The device supports frequency synchronization, multiphase operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing and has an onboard temperature diode for device temperature monitoring. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include overvoltage and overcurrent protection. The power module is offered in a proprietary space saving and thermally enhanced 15mm × 15mm × 4.41mm LGA package and 15mm × 15mm × 5.01mm BGA package, with integrated top-side heat sink. The LTM4620 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Vout Range | Efficiency 12Vin, 1.2Vout | |
LTM4620 | 0.6V-2.5V | 83% |
LTM4620A | 0.6V-5.3V | 86% |
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Storage and ATCA Cards
- Industrial Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (10)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Информация (1)
Технические статьи (4)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.