LTC2990
新規設計に推奨I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
製品情報
- 電圧、電流、温度を測定
- 2つのリモート・ダイオード温度を測定
- 精度:±0.5°C、分解能:0.06°C(標準)
- ±1°C(標準)の温度センサを内蔵
- 14ビットA/Dコンバータで電圧/電流を測定
- 動作電源電圧:3V~5.5V
- 4つの選択可能なアドレス
- 10ppm/°Cの電圧リファレンスを内蔵
- 10ピンMSOPパッケージ
LTC®2990は、システムの温度、電圧および電流をモニタするために使用されます。このデバイスはI2Cシリアル・インタフェースを介して、内部温度、リモート温度、リモート電圧、リモート電流、および内部VCCを種々の組み合わせで測定するように設定できます。10ppm/°Cのリファレンスを内蔵しているので、必要なサポート部品数と面積が最小限に抑えられます。アドレスを選択可能で、機能構成を設定できるので、温度、電圧または電流のデータを必要とする様々なシステムに柔軟に使用できます。LTC2990はミリボルト以下の電圧分解能、1%の電流測定精度、1°Cの温度精度、あるいはこの3つのいずれかの組み合わせを必要とするシステムに最適です。
アプリケーション
- 温度測定
- 電源電圧モニタ
- 電流測定
- リモート・データ収集
- 環境モニタ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 5
サードパーティ・ソリューション 2
プレス・リリース 1
デバイス・ドライバ 1
ソート・リーダーシップ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2990CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2990CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2990IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC2990IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2990CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2990CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2990IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2990IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2990CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2990CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2990IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2990IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC4151 | 製造中 | 高電圧I2C電流モニタおよび電圧モニタ |
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
| レベル変換器 & バッファ 2 | ||
| LTC4314 | 製造中 | ピンで選択可能なバス・バッファ付き4チャネル、2線バス・マルチプレクサ |
| LTC4317 | 製造中 | デュアルI2C/SMBusアドレス変換器 |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 4
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。