センサー・アナログ・フロント・エンド
センサー・アナログ・フロント・エンド
アナログ・デバイセズは、高精度、高信頼性、高堅牢性を目指して設計された高性能センサー・アナログ・フロント・エンドを幅広く提供しています。アナログ・デバイセズは、スピード、パワー、サイズにおいて多様なアプリケーション要件を満たすように設計された、迅速な導入が可能なソリューションを提供します。当社のセンサー・アナログ・フロント・エンドは
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
バイオセンサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズは、人体とデジタル・システム間の重要なインターフェースを形成し、正確なリアルタイムの生理学的監視を可能にする高度なバイオセンサー・フロント・エンドを提供しています。アナログ・デバイ
圧力センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズの高精度圧力センサー・フロント・エンドは、10ビットから32ビットの分解能、最大16チャンネル数、最大250kSPSのスループットを持つアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)を特
光学センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズは、計測、産業、臨床アプリケーション向けに設計された高性能光センサー・フロント・エンドを提供しています。これらのソリューションは、低消費電力動作をサポートしながら高精度な光検出を実
磁気センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズは、高精度、信頼性、堅牢性を目指して設計されたホール効果および可変磁気抵抗(VR)センサー・インターフェースを特長とする、磁気センシング・アプリケーション向けの高度なフロント・エン
電気化学センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズの電気化学センサー・フロント・エンドは、幅広いセンシング・アプリケーションに対応する高精度測定ソリューションを提供します。これらの集積回路は、高度な信号処理能力と効率的なパワー・マ
カテゴリー内の製品
MAX30011
新規設計に推奨
超低消費電力、4チャンネル生体電位および生体インピーダンスAFE
MAX86173
新規設計に推奨
ウェアラブル・ヘルス向け高S/N比デュアル・チャンネル光学式AFE
AD4195-4
新規設計に推奨
24ビット、62.5kSPS、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC
AD4190-4
新規設計に推奨
24ビット、62.5kSPS、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC
AD4170-4
新規設計に推奨
24ビット、DC~50kHz入力帯域幅、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC、PGA内蔵
MAX40109
新規設計に推奨
圧力センサー・アプリケーション用の高精度シグナル・コンディショニングAFE
ADPD7000
新規設計に推奨
マルチモード・センサー・フロント・エンド
MAX86180
新規設計に推奨
多波長光学分光のための高S/N比デュアル・チャンネルAFE
AD4131-8
新規設計に推奨
PGA内蔵の32μA、超低消費電力、16ビット・シグマデルタADC
AD4129-8
新規設計に推奨
PGAおよびFIFO内蔵の32μA、超低消費電力、16ビット・シグマデルタADC
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}