MAX30011
新規設計に推奨超低消費電力、4チャンネル生体電位および生体インピーダンスAFE
医療グレードの性能と超低消費電力による長いバッテリ寿命。
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.76
製品情報
- 医療グレードの生体電位アクイジション・システム
- 低消費電力モード、250SPSで0.5μVRMS(0.05Hz~40Hz)
- 低ノイズ・モード、2kSPSで0.31μVRMS(0.05Hz~150Hz)
- 入力電流ノイズ(25°C):< 5fARMS/√Hz
- CMRR 114dB(50Hzおよび60Hzでの代表値)
- 高い入力インピーダンス(1GΩ、代表値)により、非常に低いコモン・モードから差動モードへの変換を実現
- 広いDCオフセット範囲(±1000mV)により、多様な電極の使用が可能
- 200mVPPの高いACダイナミック・レンジにより、動きによる飽和を防止
- 低消費電力でのペースメーカー・パルス検出
生体電位チャンネル
- 高性能BioZデータ・アクイジション・システム
- 低ノイズBioZ受信チャンネル(1.03μVRMS)
- 呼吸モード、2.5Hz帯域幅でのノイズ:50mΩPP
- 平衡型チョッピング・ソース/シンク電流刺激、10kHz~131kHz
- 抵抗およびリアクタンスの絶対精度を備えたBIA/BIS、16Hz~500kHz
- 電極-組織界面インピーダンスの特性評価
システム
- ウェアラブル・デバイス向けの超低消費電力システム
- DCおよびACリード・オフ検出機能
- シャットダウン電流:1μA(代表値)
- ECG、BioZ、ペース・データ用の1024ワードFIFO
- 柔軟な割り込みおよび同期機能
BioZ
MAX30011は、ウェアラブル機器向けに設計された高集積4チャンネルの生体電位アナログ・フロント・エンド(AFE)であり、臨床グレードの性能と、長時間バッテリ駆動を実現する超低消費電力の特性を兼ね備えています。
4つの生体電位チャンネルそれぞれに、EMIフィルタリング、内部リード・バイアス、および内蔵セルフ・テストのための豊富なキャリブレーション電圧を備えています。また、各生体電位チャンネルが、高い入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、プログラマブル・ゲインといった特長を持ち、アンチエイリアス・ローパス・フィルタ、高分解能ADCも備えています。ハイパスおよびローパス・デジタル・フィルタの各種オプションも利用可能です。更に、MAX30011は、アクティブな右脚駆動(RLD)回路、ペースメーカーのエッジおよびパルス検出、呼吸やその他のBioZ測定(電極-組織界面(ETI)インピーダンスの特性評価を含む)を行うことができる単一の生体インピーダンス・チャンネルを備えています。このデバイスは、IEC 60601-2-47ホルター心電図システム準拠要件と、ペース検出に関するIEC 60601-2-27モニタリングECGシステム準拠要件を満たすように設計されています。
BioZ受信チャンネルは、EMIフィルタリング機能と高度なキャリブレーション機能を備えています。また、高い入力インピーダンス、低ノイズ、プログラマブル・ゲイン、ローパス/ハイパス・フィルタのオプション、高分解能ADCも備えています。刺激を生成するためのモードとして、平衡型方形波ソース/シンク電流、正弦波電流、および正弦波と方形波の両方の電圧を使用するモードがあります。心電図(ECG)チャンネルと同時に動作させるため、平衡型方形波ソース/シンク電流発生器が備わっています。幅広い刺激周波数に対応しています。
詳しくはデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ウェアラブル患者モニタ
- ホルター心電計および遠隔測定システム
- マルチチャンネルECGおよびEEGウェアラブル・デバイス
- 携帯型心電図モニタリング・パッチ
- スマート衣料
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX30011ENB+ | THIN QFN, 3.57x3.57x0.50mm | ||
| MAX30011ENB+T | THIN QFN, 3.57x3.57x0.50mm |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX30011に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める