温度センサー
アナログ・デバイセズは、アナログ出力とデジタル出力の両方を提供する高精度で信頼性の高い温度センサーを提供しています。これらのセンサーは、産業、通信、自動車、デジタル・ヘルスケア・アプリケーションに適しています。アナログ・デバイセズの温度センサーは、熱電対、RTD、NTC、ダイオードなどの外部センサーとインターフェースできます。温度スイッチは
Viewing:

サブカテゴリ

アナログ温度センサー
アナログ・デバイセズのアナログ温度センサーは、最大±1℃の精度で絶対温度に比例した電流または電圧出力を提供します。アナログ・デバイセズの多様なアナログ出力温度センサーは、外部較正の必要が
デジタル温度センサー
アナログ・デバイセズは、I2C、SPI、マーク・スペース・インターフェースを備えたデジタル温度センサーを幅広く取り揃えています。より複雑なシステム設計アプリケーションのために、これらのセンサーの中には
ファンスピード・コントローラ
アナログ・デバイセズのファン速度コントローラは、電源管理システムが2線式SMBus/I2Cインターフェースを介してファンの速度を調整するために必要なすべての機能を提供します。ファ
温度スイッチ
アナログ・デバイセズの温度スイッチは温度を監視し、測定値がトリップ・ポイント設定を超えるとデジタル出力を発生させます。さまざまな設計ニーズに対応するため、ピン選択式、工場設定式、ユーザー設定可能なトリ
外付けインターフェース温度センサー
アナログ・デバイセズは、熱電対、測温抵抗体(RTD)、負の温度係数(NTC)サーミスタ、ダイオードなどの外部センサーとインターフェース可能な温度センサーを提供しています。これらのセンサーは正確な測定を

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades
campaign-image
campaign-image

Featured Resource

Linear & Precision Technology: New Product Upgrades