圧力センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズの高精度圧力センサー・フロント・エンドは、10ビットから32ビットの分解能、最大16チャンネル数、最大250kSPSのスループットを持つアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)を特長としています。アナログ・デバイセズは、スピード、パワー、サイズの多様なアプリケーション要件を満たすように設計された、迅速な導入が可能なマルチチャンネル・ソリューションを提供します。シングル・エンド
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
AD4195-4
新規設計に推奨
24ビット、62.5kSPS、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC
AD4190-4
新規設計に推奨
24ビット、62.5kSPS、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC
AD4170-4
新規設計に推奨
24ビット、DC~50kHz入力帯域幅、マルチチャンネル、低ノイズ高精度シグマデルタ型ADC、PGA内蔵
MAX40109
新規設計に推奨
圧力センサー・アプリケーション用の高精度シグナル・コンディショニングAFE
AD4129-8
新規設計に推奨
PGAおよびFIFO内蔵の32μA、超低消費電力、16ビット・シグマデルタADC
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}