製品概要

機能と利点

  • MAX30011を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のテスト・ポイントへの容易なアクセス
  • リアルタイムでの監視とプロット
  • データ・ログ機能
  • Bluetooth Low Energy(BLE)
  • Windows® 10互換のGUIソフトウェア
  • IEC 60601-2-47のコンプライアンス・テストが容易に

製品概要

MAX30011評価用キット(EVキット)は、MAX30011の生体電位(ECG、EMG、EEG)および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットにはハードウェアとソフトウェアの柔軟な構成が含まれており、ユーザはそれぞれの用途に合わせてMAX30011を構成および最適化する方法を迅速に習得できます。

MAX30011は、4つのECGチャンネルと1つのBioZチャンネルで構成される包括的なECGおよびBioZアナログ・フロントエンド・ソリューションです。4極と2極の両方の電極構成をサポートし、それらすべてが同時に動作可能です。BioZチャンネルは、複数の刺激モード(正弦波電流、方形波シンク/ソース電流、正弦波電圧、方形波電圧)を幅広い周波数でサポートしており、多様なBioZアプリケーションに対応可能です。

MAX30011 EVキットは2枚のボードで構成されています。MAXSENSORBLE_CH_EVKIT_Dはマイクロコントローラ(MCU)ボードであり、MAX30011_EVKIT_CはMAX30011を搭載したセンサー・ボードです。本EVキットは、USB-C - USB-A変換ケーブルを使用してPCにUSB接続するか、リチウム・ポリマー(Li-Po)バッテリから電源を供給できます。本EVキットは、MCUボード内でBluetooth®を使用してデータを中継します。本EVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、将来、ファームウェアの変更やアップグレードが必要になった場合に備えて、プログラミング回路基板MAXDAP-TYPE-Cが付属しています。

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。

対象となる製品