LT3080-1
新規設計に推奨並列接続できる調整可能な1.1Aシングル抵抗低損失レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.89
製品情報
- 内部バラスト抵抗によってパワー・プレーンに直接接続できるため、高電流と熱拡散が可能
- 出力電流:1.1A
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- SETピン電流の初期精度:1%
- 0Vまで調整可能な出力電圧
- 低出力ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
- 広い入力電圧範囲:1.2V~36V
- 低損失電圧:300mV
- <0.001%/Vのライン・レギュレーション
- 最小負荷電流:0.5mA
- セラミック出力コンデンサ(最小2.2μF)で安定
- フォールドバック付き電流制限および過温度保護機能
- 8ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージ
LT3080-1は、バラスト抵抗を内蔵することによって、PC基板のトレース抵抗を使用せずにデバイスを直接並列接続できる1.1A低損失リニア・レギュレータです。内部バラスト抵抗により、複数のデバイスを表面実装基板上で直接、並列接続できるので、シンプルで簡易な基板レイアウトを維持しながら、出力電流と消費電力を増加させることができます。また、このデバイスはパス・トランジスタのコレクタが外に取り出されているので、複数の入力電源と一緒に使用すると、最小350mVの低損失動作が可能です。
LT3080-1は、広い出力電圧範囲が可能です。1本の抵抗を介してリファレンス電流を使用することにより、出力電圧は0~36Vのあらゆるレベルに設定されます。LT3080-1は、他のレギュレータで一般的に行われるESRの追加なしに、2.2μFのセラミック出力コンデンサで安定します。
内部保護回路は電流制限、熱制限などを行います。LT3080-1レギュレータは(熱特性を改善するための露出バッド付きの)8ピンMSOPパッケージと3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
| Features | |
| LT3080 | - |
| LT3080-1 | Can parallel without additional external resistance |
アプリケーション
- 完全表面実装型高電流電源
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
- 部品数の少ない可変電圧電源
- 低出力電圧電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3080EDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3080EDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3080EMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3080EMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3080IDD-1#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3080IDD-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3080IMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3080IMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3080EMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LT3080EMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3080EMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LT3080EMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3080IMS8E-1#PBF | 製造中 | |
| LT3080IMS8E-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3080-1 Demo Circuit - Parallel 1.1A Adj Single Resistor LDO Regulator (7V to 5.0V @ 2A)
- LT3080-1 Demo Circuit - Parallel 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator (12V to 3V @ 3A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3080
- LT3080-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LT3080-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める