LT3083
推荐用于新设计可调 3A 单电阻器低压差线性稳压器
- 产品模型
- 22
概述
- 可把输出并联以提供较高的电流和散热量
- 输出电流:3A
- 由单个电阻器来设置输出电压
- 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
- 输出可调至 0V
- 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V 至 23V (DD-Pak 和 TO-220 封装)
- 低压差电压:310mV
- <1mV 负载调整
- <0.001%/V 电压调整率
- 最小负载电流:1mA
- 采用 10μF 最小陶瓷电容器时可实现稳定
- 具折返的电流限制和过热保护
- 采用 16 引脚 TSSOP、12 引脚 4mm x 4mm DFN、5 引脚 TO-220 和 5 引脚表面贴装型 DD-PAK 封装
LT®3083 是一款 3A 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热器的应用中使用。另外,该器件还将传输晶体管的集电极引出,以在与多个电源一起使用时实现低压差 (低至 310mV) 运作。
LT3083 的重要特点之一是能够提供一个宽输出电压范围。利用流过单个电阻器的一个基准电流,可把输出电压设置在 0V 至 23V 之间的任意电平 (DD-PAK 和 TO-220 封装)。当在输出端上使用 10μF 电容时,LT3083 可实现稳定,而且该 IC 能在采用小的陶瓷电容器时保持稳定,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3083 采用 16 引脚 TSSOP 封装 (具有一个裸露衬垫以实现更加优良的热特性)、12 引脚 4mm x 4mm DFN 封装 (也具有一个裸露衬垫)、5 引脚 TO-220 封装和 5 引脚表面贴装型 DD-PAK 封装。
Applications
- 高电流全表面贴装型电源
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低元件数目可变电压电源
- 低输出电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 5
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型指南 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3083EDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083EDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083EQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083EQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083ET#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT3083IDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083IDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083IT#40PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 40) | ||
LT3083IT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT3083MPDF#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083MPDF#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT3083MPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083MPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3083MPQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083MPQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3083MPT#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3083EFE#PBF | 量产 | |
LT3083EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3083IFE#PBF | 量产 | |
LT3083IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3083MPFE#PBF | 量产 | |
LT3083MPFE#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3083EQ#PBF | 量产 | |
LT3083EQ#TRPBF | 量产 | |
LT3083ET#PBF | 量产 | |
LT3083IQ#PBF | 量产 | |
LT3083IQ#TRPBF | 量产 | |
LT3083IT#40PBF | 量产 | |
LT3083IT#PBF | 量产 | |
LT3083MPQ#PBF | 量产 | |
LT3083MPQ#TRPBF | 量产 | |
LT3083MPT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3083 Demo Circuit - Single Resistor Low Dropout Regulator (10V to 6.0V@3A)
- LT8614/LT3083 Demo Circuit - Hybrid Wide Dimming Ratio Linear LED Current Controller (3.4-42V to 41V @ 3A Max)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3083
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3083的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论