概览
优势和特点
- 64kB FIFO深度
- 适用于单通道和多通道ADC
- 与VisualAnalog®软件配合使用
- 基于Virtex-4 FPGA
- 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
- 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
- 每个通道的DDR编码速率
产品详情
HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。
技术与领域
相关产品
- AD9652
- AD6649
- AD9613
- AD6643
- AD6642
- AD6641
- AD9653
- AD9650
- AD9648
- AD9643
- AD9642
- ad9639
- AD9637
- AD9634
- AD9276
- AD9273
- AD9272
- AD9269
- AD9266
- AD9259
- AD9258
- AD9257
- AD9255
- AD9253
- AD9252
- AD9251
- AD9246S
- AD9231
- AD9230
- AD9228
- AD9222
- AD9219
- AD9212
- AD9211
- AD9204
- AD9277
- AD9278
- AD9279
- AD9284
- AD9268
- AD9484
- AD9600
- AD9608
- AD9609
- AD9628
- AD9629
- AD9633
- AD6672
- AD9649
- AD6657