AD6657A

推荐用于新设计

65MHz带宽四通道中频接收机

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
  • 集成噪声整形再量化器
  • 使能NSR时的性能
    - SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
    - SNR:73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
    - SNR:70.0 dBFS(65 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
  • 禁用NSR时的性能
    - SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS)
    - SFDR: 89 dBc(最高70 MHz,185 MSPS)
  • 低功耗:1.2 W (185 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数时钟分频器
  • ADC内部基准电压源
  • 模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2.0 V p-p)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD6657A
65MHz带宽四通道中频接收机
AD6657A Functional Block Diagram AD6657A Pin Configuration
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
Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD6657A IBIS Model 1


评估套件

EVAL-AD6657A
AD6657A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6657A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览