新产品速递

ADI公司致力于提供各种创新产品,这些产品通过传感、测量、连接、解译、电源和安全性帮助您解决棘手的设计问题,创建“超越一切可能”的解决方案。以下列出了一些全球顶尖设计人员设计的最新产品。

注册myAnalog并将最新产品直接发送到您的收件箱。

  • 所有 [32]
  • RF和微波 [1]
  • 传感器 [2]
  • 开关和多路复用器 [1]
  • 接口IC [3]
  • 放大器 [3]
  • 数据转换器 [10]
  • 电机和运动控制 [4]
  • 电源管理 [8]
所有 [32]
产品型号
数据手册
状态
描述

RF和微波

1
推荐新设计使用
17.7GHz 至 55GHz 宽带微波上变频器

传感器

2
推荐新设计使用
20-Channel, Data Center Thermal Measurement and Leak Sensing System
推荐新设计使用
Low Noise, Low Power, Wide Bandwidth, 3-Axis MEMS Accelerometer

开关和多路复用器

1
推荐新设计使用
Picoamp Ultra-Low Leakage, Low Voltage, Quad SPST Switch

接口IC

3
推荐新设计使用
±60V 故障保护 3.3V ±20kV ESD 高速 CAN FD 收发器
推荐新设计使用
Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1S MAC-PHY
推荐新设计使用
Power Line Communication with ModelGauge Fuel Gauge and Buck-Boost Converter

放大器

3
推荐新设计使用
100MHz to 31GHz, High Survivability, Low Noise Amplifier
推荐新设计使用
5V, Precision, Low Noise, Zero-Drift Operational Amplifier
推荐新设计使用
30V, Low Noise, Precision Operational Amplifier

数据转换器

10
推荐新设计使用
16 通道、16 位高压输出 DAC
推荐新设计使用
20-Bit, 10 MSPS, Low Noise, Low Power SAR ADC
推荐新设计使用
Ultra-Low Power, 4-Channel Biopotential and Bioimpedance AFE
推荐新设计使用
20-Bit, 2MSPS/500kSPS Dual-Channel SAR ADCs
推荐新设计使用
20-Bit, 2MSPS/500kSPS Dual-Channel SAR ADCs
推荐新设计使用
Quad-Channel, Software Configurable Input and Output with HART Modem
推荐新设计使用
14-Bit, 10 MSPS, Low Noise, Low Power SAR ADC
推荐新设计使用
14 位、10 MSPS、低噪声、低功耗 SAR ADC
推荐新设计使用
16 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
推荐新设计使用
16-Bit, 10 MSPS, Low Noise, Low Power SAR ADC

电机和运动控制

4
推荐新设计使用
65V/4ARMS+ Fully Integrated Smart Stepper Motor Driver
推荐新设计使用
65V/4ARMS+ 全集成智能步进电机驱动器
推荐新设计使用
Fully-Integrated Field-Oriented Control Brushless DC Driver
推荐新设计使用
全高度集成的磁场定向控制无刷直流电机驱动器

电源管理

8
推荐新设计使用
135V Synchronous Buck Controller with Symmetrical Sink/Source Capability and Dynamically Adjustable Output Voltage Programming
量产
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
量产
Automotive 36V, 8A/10A Fully Integrated Buck Converters with 10μA Quiescent Current and Dual-Phase Capability
推荐新设计使用
Wearable Power-Management Solution
推荐新设计使用
Power Line Communication with ModelGauge Fuel Gauge and Charger
推荐新设计使用
100V Half-Bridge GaN Driver with Single-Pin, Three-State PWM Input, Smart Integrated Bootstrap S witch, and Adjustable Dead Time
推荐新设计使用
72V, Parallelable, 4-Switch Buck-Boost Controller for GaN FETs and Si MOSFETs
推荐新设计使用
2.6V to 5.5V, 20A Hot-Swap E-Fuse with Current Report Output