MAX20410E

量产

具有10μA静态电流和双相能力的汽车级36V、8A/10A全集成降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用小解决方案尺寸的高功率DC/DC转换器
    • 工作输入电压范围:3.0V至36V
    • 集成高边和低边FET
    • 最大输出电流:8A/10A
    • 固定频率选项:400kHz和2.1MHz
    • 2.5ms固定软启动时间
    • 34ns最短导通时间
    • 可编程输出范围为0.8V至10V,或固定输出选项
    • 输出电压精度(MAX20408E/MAX20410E):±1%
    • 对称和平衡的SUP和PGND引脚布局可实现出色的EMI性能
    • 散热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
  • 在所有负载范围内保持高效率
    • 跳跃模式下的静态电流为10µA
    • 在12VIN/5VOUT/2.1MHz时效率高达94.3%
    • 在12VIN/5VOUT/400kHz时效率高达95.6%
  • 双相操作的负载能力高达20A
    • 频率同步输入/输出
    • 主机和从机之间180º错相
    • 动态均流
  • 在汽车环境中表现稳健
    • FPWM和跳跃工作模式
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • 支持42V抛负载
    • 扩频选项
    • 电源良好指示
    • 过温和短路保护
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
  • 可扩展的电源解决方案
    • 尺寸与MAX20404/MAX20405/MAX20406兼容
MAX20410E
具有10μA静态电流和双相能力的汽车级36V、8A/10A全集成降压转换器
MAX20408/MAX20410 Simplified Block Diagram MAX20408/MAX20410 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20410E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览