MAX74812

推荐用于新设计

5V、高精度、低噪声、零漂移运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低失调电压:最大值 5 μV
  • 低失调电压漂移:最大值 0.015μV/°C
  • 低噪声
    • F = 1kHz 时为 5.9nV/√Hz,AV = +100
    • 在频率 f = 0.1Hz 至 10Hz 时,峰峰值电压为 99nV,AV = +100
  • 开环增益:最小值 127dB
  • CMRR:最小值 137dB
  • PSRR:最小值 130dB
  • 单位增益交越:4MHz
  • 增益带宽积:3.4MHz,AV = +100
  • -3 dB 闭环带宽:6.5MHz
  • 单电源供电:2.2V 至 5.5V
  • 双电源供电:±1.1V 至 ±2.75V
  • 轨到轨输入和输出
  • 单位增益稳定
MAX74812
5V、高精度、低噪声、零漂移运算放大器
MAX74812 Functional Block Diagram MAX74812 Pin Configuration MAX74812 Chip Illustration
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4522-1 推荐用于新设计 55 V、EMI增强型、零漂移、超低噪声、RRO运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX74812
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX74812的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览