功率运算放大器

ADI公司推出的功率运算放大器兼具精密信号调理与高压大电流输出驱动能力,可满足工业、仪器仪表及测试测量领域的严苛应用需求。我们产品系列的输出电流可达100mA及以上,最高工作电压达220V,能够在驱动低阻抗与感性负载的同时,实现精准控制与信号放大。

ADI功率运算放大器专为高性能系统打造,具备出色的低失真度、宽带宽与高摆率,同时可选低输入偏置电流型号,拥有优异的直流准确度。凭借可适配高压电源轨的稳定架构,ADI可提供灵活扩展的解决方案
Viewing:

分类产品

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

常见问题解答

什么是功率运算放大器?

功率运算放大器是一种可在大于44V的电源电压下提供超过100mA输出电流的运算放大器。凭借高电压、大电流能力,功率运算放大器能够直接驱动工业控制、仪器仪表和自动化测试设备应用中的低阻抗负载和无功负载。

各种类型的功率放大器之间主要有哪些区别?

功率放大器按导通角分类。A类放大器提供360°导通,可实现最高线性度,但效率较低。AB类放大器在大多数工业应用中兼顾了线性度和效率。D类开关放大器通过脉冲宽度调制实现超过90%的效率,而E类和F类拓扑则面向高效率射频功率应用。

GaN功率放大器与传统硅基放大器相比有哪些差异?

GaN功率放大器的功率密度比硅LDMOS高5至10倍,击穿电压也更高。GaN-on-SiC衬底的热导率是硅的三倍,可支持持续的高功率运行。对于输出功率超过5W、频率高达100GHz的应用,GaN是首选方案。

射频功率放大器设计中常见的考量因素有哪些?

在射频功率放大器的设计中,关键的考量因素包括:如何将阻抗匹配至晶体管的最佳负载,如何通过热管理将结温保持在安全范围内,如何通过AB类偏置在线性度和效率之间进行权衡。数字预失真(DPD)广泛用于在高效运行模式下恢复线性度。

高功率射频放大器技术有哪些最新进展?

近期取得的进展包括:GaN MMIC器件在X波段的功率附加效率超过70%;Doherty架构可为5G大规模MIMO提供高回退效率;宽带GaN SSPA可通过单个IC覆盖多个十倍频程的带宽。AI驱动的预失真技术和GaN-on-diamond衬底代表了新一代技术前沿。