LT1970A

推荐用于新设计

具可调精准电流限值的 500mA 功率运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±500mA 最小输出电流
  • 供电电流与吸收电流限值的独立调节
  • 1% 电流限值准确度
  • 改善反应的负载驱动稳定性
  • 工作于单电源或分离电源
  • 停机 / 使能控制输入
  • 集电极开路状态标记:
    • 吸收电流限制
    • 供电电流限制
    • 热停机
  • 故障保险电流限制及热停机
  • 1.6V/μs 转换速率
  • 3.6MHz 增益-带宽乘积
  • 规定温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 20 引脚 TSSOP 封装

LT1970A
具可调精准电流限值的 500mA 功率运算放大器
Device Power Supply (DPS) with ±500mA Adjustable Current Limit Product Package 1
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
  • LT1970
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC453B-A

LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Non-Boosted

产品详情

DC453B-A: Demo Board for LT1970A 500mA Power Op Amp with Adjustable Precision Current Limit.

eval board
DC453B-B

LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Boosted

产品详情

DC453B-B: Demo Board for LT1970A 500mA Power Op Amp with Adjustable Precision Current Limit.

DC453B-A
LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Non-Boosted
DC453B-A - Schematic
DC453B-B
LT1970ACFE | Power Op Amp with Adjustable Current Limit Boosted
DC453B-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1970A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览