LT7809
推荐用于新设计135V同步降压控制器,具备对称灌/拉电流能力及动态可调输出电压编程功能
宽输入范围降压控制器,具有对称的灌电流和拉电流能力及分立式栅极驱动器拓扑结构。
- 产品模型
- 2
概述
- 宽输入电压 (VIN - VSS)范围:8.0V至135V(绝对最大值140V)
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT≤ 135V(绝对最大值140V)
- 动态可调VOUT编程
- 具备对称灌电流和拉电流能力,以实现VOUT快速上升或下降
- 分立式输出栅极驱动器,支持可调的开启和关闭驱动强度及短死区时间(35ns)
- 浮置I/O控制引脚,参考系统地
- 100%占空比工作
- 可编程或可同步频率(100kHz至2.5MHz)
- 32引脚(5mm x 5mm)QFN封装
LT7809是一款高性能降压型DC/DC开关稳压器控制器,可驱动N沟道同步硅金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)级,工作电压高达135V。其恒频电流模式架构允许高达2.5MHz的锁相开关频率。
LT7809的栅极驱动电压为10V,可驱动标准阈值MOSFET以最大化效率。内部电荷泵支持100%占空比工作。
OPTI-LOOP®补偿可以在较大的输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LT7809具有精密的0.8V基准电压,使输出电压可静态编程设定为0.8V至135V。输出电压调节引脚结合LT7809的对称灌电流和拉电流能力,可使输出电压动态上升或下降。
应用
- 工业电源系统
- 电信电源系统
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT7809RUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT7809RUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT7809
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT7809
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT7809的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论