AD4630-20
推荐用于新设计20 位,2MSPS/500kSPS 双通道 SAR ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 高性能
- 吞吐量:每通道最大 2MSPS (AD4630-20) 或 500kSPS (AD4632-20)
- INL:在−40°C 至 +125°C 范围内,典型值为±0.8ppm。
- SNR:典型值 105.7dB
- 总谐波失真:-127dB 典型值
- NSD:-166dBFS/Hz 典型值
- 低功耗
- 2MSPS 时每通道为 15mW
- 每通道 5mW,采样率 500kSPS
- 每通道 1.5mW,采样率 10kSPS
- Easy Drive 功能降低了系统复杂性
- 在 2MSPS 下,针对直流输入的输入电流低至 0.6μA
- 宽共模输入电压范围:−(1/128) × VREF 至 +(129/128) × VREF
- 灵活的外部参考电压范围:4.096V 至 5V
- 高精度集成参考缓冲器,带 2μF 旁路电容
- 具有高达 216 次抽取的可编程块平均滤波器
- 扩展采样分辨率至 30 位
- 超量程和同步位
- Flexi-SPI 数字接口
- 每个通道支持 1、2 或 4 条 SDO 通道,允许使用较低的 SCK 频率。
- 回声时钟模式简化了数字隔离器的使用
- 兼容 1.2V 至 1.8V 逻辑
- 7 mm × 7 mm、64 球 CSP_BGA 封装,带有内部电源和参考电容器,有助于缩小系统尺寸
AD4630-20/AD4632-20 是双通道、同步采样、Easy Drive™、采样速率为 2 MSPS 或 500 kSPS 的逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。AD4630-20/AD4632-20 在 -40°C 至 +125°C 范围内达到了无与伦比的精度,保证 INL 典型值为 ±0.8 ppm,且在 20 位分辨率下无失码。图 1 显示了 AD4630-20/AD4632-20 的功能架构。
低漂移的内部精密基准电压源缓冲区简化了与其他系统电路的基准电压共享。AD4630-20/AD4632-20 在使用 5V 基准电压时,典型动态范围为 106dB。低本底噪声可启动需要更少的增益和更低的功率的信号链。具有可编程抽取率的块平均滤波器可以将动态范围提高到 153dB。宽差分输入和共模范围允许输入使用完整的电压基准 (±VREF) 范围而不会饱和,从而简化信号调理要求和系统校准。Easy Drive 模拟输入端建立性能的改进,扩大了与 AD4630-20/AD4632-20 兼容的模拟前端 (AFE) 组件的选择范围。支持单端信号和差分信号。
多功能 Flexi-SPI 串行外设接口 (SPI) 简化了主机处理器和 ADC 集成。宽数据时钟窗口、多路 SDO 通道以及可选的双数据速率 (DDR) 数据时钟模式,使得在 2MSPS 或 500kSPS 采样率下工作时,能够将串行时钟频率降低至 10MHz。回声时钟和 ADC 主机时钟模式放宽了时序要求,简化了数字隔离器的使用。
AD4630-20/AD4632-20 采用 64 球芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA),集成了所有关键的电源和基准电压源旁路电容,从而减小了尺寸和系统元件数量,并降低了对电路板布局的敏感度。
应用
- 自动测试设备
- 数字控制回路
- 医疗仪器仪表
- 地震学
- 半导体制造
- 科学仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD4630-20BBCZ | CSP_BGA | ||
| AD4630-20BBCZ-RL | CSP_BGA |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD4630-16
- AD4630-20
- AD4630-24
IBIS 模型 1
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4630-20的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论