ADG2712
推荐用于新设计皮安级极低漏电流、低电压四路单刀单掷开关
- 产品模型
- 1
概述
- ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
- +1.08V 至 +5.5V 单电源
- 极低漏电流
- 25°C 时典型值为 ±0.3pA
- 在 85°C 时典型值为 ±8pA
- 在 125°C 时典型值为 ±56pA
- 16 引脚,2mm × 2mm LGA 封装
- 1.8V 和 3V JEDEC 兼容逻辑
- 完全额定电压为 +5V、+3.3V、+1.8V 和 ±2.5V
- 轨到轨信号范围
ADG2712 是一款超低泄漏、四通道单刀单掷 (SPST) 开关。ADG2712 采用独特的架构设计,提供四个独立控制的开关通道,每个通道的典型导通漏电流在 85°C 时为 8pA,在 125°C 时为 56pA。这种超低漏电,加上仅 9.1Ω 的低导通电阻,为对精度要求极高的应用提供了一种紧凑的开关解决方案。
ADG2712 具有轨到轨的输入信号范围。每个开关在打开时在两个方向上的导电性能都一样好。开关通过相应数字控制线上的逻辑 1 输入打开,数字控制输入符合 1.8V JEDEC 标准,可轻松与微控制器和现场可编程门阵列 (FPGA) 一起使用。
ADG2712 非常适合作为精密测量和仪器仪表应用中机械继电器的固态替代品。它在可靠性、尺寸和开关速度方面具有显著优势,同时保持了传统上与继电器解决方案相关的低泄漏性能。该套件能够实现低电平信号的精确路由,而不会干扰高阻抗节点。
ADG2712 具有低泄漏特性和精确的开关性能,非常适合用于仪器仪表、数据采集系统和传感器接口——包括生物传感器和电化学测量应用。
- 仪器仪表
- 生物传感器测量
- 电化学测量
- 数据采集
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG2712BCCZ-RL7 | 16-Lead LGA (2 mm x 2 mm x 0.74 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG2712
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG2712的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论