交叉点开关
ADI提供了一系列模拟和数字交叉点开关,可用于各种应用中的高速信号路由。模拟视频交叉点开关用于传输复合视频信号(NTSC、PAL、SECAM)和分量视频信号(YUV、RGB),适合演播室、视频点播、空中娱乐、监控和可视电话会议等应用。X-stream™系列数字交叉点及2:1多路复用/解复用开关经过专门优化,可在WDM、企业和城域网络系统中实现高性能数据传输,包括ISP、数据中心
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
HMC857
推荐用于新设计
提供可编程输出电压的14 Gbps 2 x 2交叉点开关
ADN4612
推荐用于新设计
11.3 Gbps 12 × 12数字交叉开关
ADV3205
推荐用于新设计
60 MHZ、G = +2、16 × 16缓冲式模拟交叉点开关
ADV3228
量产
750 MHz, 8 × 8模拟交叉点开关
ADV3224
量产
750 MHz, 16 × 8 模拟交叉点开关
ADV3225
量产
750 MHz、16 x 8模拟交叉点开关
ADV3229
量产
750 MHz, 8 x 8 Analog Crosspoint Switch
ADN4605
量产
X-Stream™ 4.25 Gbps 40 × 40 Digital Crosspoint Switch
ADV3226
量产
750 MHz、16 × 16模拟交叉点开关
ADV3227
量产
750 MHz、16 × 16模拟交叉点开关
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}