故障保护开关和多路复用器
ADI公司的故障保护开关和多路复用器系列包括可用于过压保护、掉电保护、高ESD保护及防闩锁保护的产品,适用于汽车、仪器仪表、航空航天和防务等应用。这些产品针对鲁棒性和保护性能进行了优化,能够以小尺寸封装提供高性能。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADG5208F
推荐用于新设计
故障保护,−0.4 pC QINJ,8:1/双4:1多路复用器
ADG7421F
推荐用于新设计
低电压故障保护和检测、12 Ω RON、双路 SPST 开关
ADG5421F
推荐用于新设计
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
ADG5401F
推荐用于新设计
故障保护,6 Ω RON带 0.6 kΩ 反馈通道的 SPST 开关
ADGS5412
推荐用于新设计
串行控制、高压防闩锁型四通道SPST开关
ADG5298
推荐用于新设计
高温(高达210°C)、高电压、防闩锁型、8通道多路复用器
ADG5243F
推荐用于新设计
用户定义故障保护和检测,0.8 pC QINJ,三通道单刀双掷
ADG5209F
推荐用于新设计
故障保护,−0.4 pC QINJ,8:1/双4:1多路复用器
ADG5248F
量产
故障保护和检测、0.8 pC QINJ、8:1多路复用器
ADG5249F
推荐用于新设计
故障保护和检测、0.8 pC QINJ、双通道4:1多路复用器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}