概览
优势和特点
- ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
- +1.08V 至 +5.5V 单电源
- 超低泄漏
- 25°C 时典型值为 ±0.3pA
- 在 125°C 时典型值为 ±56pA
- 在 85°C 时典型值为 ±8pA
- 16 引脚 2mm × 2mm LGA 封装
- 1.8V JEDEC 兼容逻辑
- 完全额定电压为 +5V、+3.3V、+1.8V 和 ±2.5V
- 轨到轨信号范围
产品详情
EVAL-ADG2712ARDZ 是 ADG2712 的评估板,它具有 4 通道单刀单掷开关 (SPST)。ADG2712 可在 +1.08V 至 +5V 的低电压单电源供电范围内或 ±1.08V 至 ±2.5V 的低电压双电源供电范围内工作。
信号路由和布局经过优化,可最大限度地减少寄生泄漏路径和外部干扰,从而确保测量性能能够紧密反映器件的固有特性。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG2712ARDZ 板。ADG2712 焊接在评估板的中心位置。该套件配有四引脚螺丝端子,用于供电,另外,为了方便使用,还配有 USB-C 连接器,可为 ADG2712 提供 5V 电源。三轴连接器用于连接开关四个通道的源极和漏极引脚。
ADG2712 的完整规格可在产品数据手册中找到,使用评估板时必须同时参考该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
所需设备
- 直流电压源
- 双电源供电时为±2.5V
- 单电源为 +5V
- 可选数字逻辑电源
- 模拟信号源
- 极低漏电流或类似能力的源测量单元