ADL7075
推荐用于新设计100MHz 至 31GHz、高生存能力、低噪声放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 宽带操作:100MHz 至 31GHz
- 单正电源(自偏置)典型值:5V 和 90mA
- RBIAS 漏极电流调节引脚
- 增益:100MHz 至 18GHz 范围内的典型值为 14.5dB
- 噪声指数:100MHz 至 18GHz 范围内的典型值为 3.5dB
- 在 100MHz 至 18GHz 频率范围内,典型 OP1dB 输出功率为 17dBm,饱和功率 PSAT 为 18dBm。
- 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
ADL7075 是一款超宽带低噪声放大器 (LNA),工作频率范围为 100MHz 至 31GHz。在 100MHz 至 18GHz 范围内,典型增益和噪声系数分别为 14.5dB 和 3.5dB。在 100MHz 至 18GHz 频率范围内,1dB 压缩输出功率 (OP1dB)、输出三阶交调截点 (OIP3) 和输出二阶交调截点 (OIP2) 分别为 17dBm、29dBm 和 30dBm。标称静态电流 (IDQ) 可以调整,在 5 V 电源电压 (VDD) 下为 90 mA。内部匹配的直流耦合 RF 输入和输出引脚需要外部 AC 耦合电容器以及 RFOUT 上的偏置电感器。
ADL7075 采用假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)工艺制造。它采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
应用
- 电信
- 仪器仪表
- 雷达
- 电子战
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL7075ACPZ | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
| ADL7075ACPZ-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
| ADL7075ACPZN | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADL7075ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADL7075XCPZN | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL7075的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论