RF模拟接收器和变送器

ADI公司的RF模拟接收器和变送器产品系列具有同相/正交(I/Q)下变频器,并在一个紧凑的高性能解决方案中集成了镜像抑制混频器、低噪声放大器、90°混合耦合器和LO缓冲放大器。这些集成的下变频器专为先进接收器架构设计,具有出色的噪声性能和卓越的镜像抑制能力,可实现高效可靠的RF到IF信号转换。
Viewing:

子分类

RF模拟变送器
ADI公司提供集成式同相/正交(I/Q)上变频器,在单个紧凑封装中结合了I/Q混频器、RF放大器和LO缓冲器。这些上变频器专为高性能模拟变送器应用设计,可高效地将中频(IF)信号转换为所需的射频(RF
RF模拟接收器
ADI公司的模拟接收器产品系列具有同相/正交(I/Q)下变频器,并在一个紧凑的高性能解决方案中集成了镜像抑制混频器、低噪声放大器、90°混合耦合器和LO缓冲放大器。这些集成的下变频器专为先进接收器架构
RF模拟收发器
ADI公司为微波、毫米波、sub-GHz和2.4 GHz应用提供全面的高性能模拟收发器产品系列,支持回程通信、VSAT、低功耗、汽车电子和工业自动化等市场的下一代设计。我们针对E波段、V波段和微波频率

分类产品