RF模拟变送器
ADI公司提供集成式同相/正交(I/Q)上变频器,在单个紧凑封装中结合了I/Q混频器、RF放大器和LO缓冲器。这些上变频器专为高性能模拟变送器应用设计,可高效地将中频(IF)信号转换为所需的射频(RF)信号,同时尽可能地减少不需要的边带并降低对外部滤波的需求。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADMV1355
推荐用于新设计
17.7GHz 至 55GHz 宽带微波上变频器
ADRF6780S
推荐用于新设计
5.9 GHz 至 23.6 GHz,宽带,微波上变频器
ADMV4630
推荐用于新设计
集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段上变频器
ADMV7310
推荐用于新设计
E 频段升频器 SiP,71 GHz 至 76 GHz
ADMV7320
推荐用于新设计
E 频段升频器 SiP,81 GHz 至 86 GHz
ADMV1013
推荐用于新设计
24 GHz 至 44 GHz,宽带,微波上变频器
MAX41461
量产
带I2C接口的300MHz–960MHz ASK发射器
MAX41462
量产
带I2C接口的300MHz–960MHz ASK发射器
ADF5902
推荐用于新设计
24 GHz、ISM 频段、多频道 FMCW 雷达变送器
MAX41460
推荐用于新设计
300MHz–960MHz ASK和(G)FSK发送器,带SPI接口
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}