RF衰减器
ADI公司的RF衰减器提供广泛的架构和外形规格选择,使设计人员能够根据系统需求灵活选择器件。这些器件专为在特定频率范围内实现超低插入损耗和出色精度而设计。RF衰减器采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,兼具性能多样性和功能可靠性,适用于仪器仪表、通信和航空航天市场的广泛应用。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADRF5476
推荐用于新设计
倒装芯片硅数字步进衰减器,1 GHz 至 72 GHz
ADRF5703
推荐用于新设计
硅数字衰减器,0.25dB LSB,7 位,9kHz 至 20GHz
ADRF5702
推荐用于新设计
硅基数字衰减器,0.125dB LSB,8位,50MHz至20GHz
ADRF5716
推荐用于新设计
硅数字衰减器,2 位,100 MHz 至 30 GHz
ADRF5714
推荐用于新设计
硅数字衰减器,1 位,100 MHz 至 30 GHz
ADRF5717
推荐用于新设计
数字步进衰减器, 2-Bit, 1 MHz 至 30 GHz
ADRF5700
推荐用于新设计
46 dB、2 dB LSB、5位、硅数字衰减器,100 MHz至22 GHz
ADRF5474
推荐用于新设计
载波裸片,硅数字衰减器,2 dB LSB,4位,10 MHz至60 GHz
ADRF5473
推荐用于新设计
载波裸片,硅数字衰减器,0.5 dB LSB,6位,100 MHz至40 GHz
ADH346S
量产
航空航天MMIC电压可变衰减器,DC到8GHz(G8封装)和DC到20 GHz(裸片)
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}