概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5717 的功能完备的评估板
- 轻松连接到测试设备
- 附加直通校准线
产品详情
ADRF5717 是一款 2 位数字衰减器,衰减范围为 48 dB,采用绝缘硅 (SOI) 工艺制造。
该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5717 的特性和性能的 ADRF5717-EVALZ 评估板。上图显示了该评估板的照片。
有关 ADRF5715 的完整详细信息,请参阅 ADRF5715 数据手册,在使用 ADRF5717-EVALZ 时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。
系统需求
- 直流电源
- 网络分析仪
文档
-
ADRF5717 Gerber File2024/1/10ZIP302 K